Wat is een cleanroom robot?
Een cleanroom robot is een industriële robot die speciaal is ontworpen om te functioneren in steriele of gecontroleerde omgevingen, waar deeltjesuitstoot en verontreiniging tot een minimum moeten worden beperkt. Deze robots worden geproduceerd met materialen en coatings die bestand zijn tegen regelmatige reiniging, en zijn voorzien van een gesloten, afgedicht ontwerp. Ze zijn perfect voor sectoren met hoge hygiëne-eisen, zoals de farmaceutische industrie en medische technologie.
Waar worden cleanroom robots voor gebruikt?
Cleanroom robots worden veel gebruikt in industrieën waar de kleinste verontreiniging grote gevolgen kan hebben voor de productkwaliteit, veiligheid en regelgeving. Deze geavanceerde robotsystemen maken het mogelijk om complexe productieprocessen volledig geautomatiseerd uit te voeren, waarbij de menselijke interventie tot een minimum wordt beperkt en daarmee het risico op besmetting wordt verminderd.
Cleanroom robots worden veel toegepast in industrieën waar schone ruimtes verplicht zijn:
- Medische hulpmiddelen: assemblage van implantaten, katheters of testkits
- Biotechnologie: verwerking van samples of lab-werkzaamheden
- Semiconductors en micro-elektronica: productie van chips en gevoelige componenten
- Ziekenhuislogistiek en laboratoria: transport en verdeling van steriele materialen