SWIFTI™ CRB 1100

 

Bleskurýchly kobot, ktorý kombinuje výkon na priemyselnej úrovni a inovatívnu bezpečnosť. SWIFTI robí prácu rýchlejšie a presnejšie, ako si dokážete predstaviť. SWIFTI premosťuje priepasť medzi kolaboratívnymi a priemyselnými robotmi. Umožňuje dosiahnuť osvedčenú bezpečnú spoluprácu aj v aplikáciách, ktoré vyžadujú rýchlosť a zdvíhacie schopnosti na priemyselnej úrovni.

 

Zoznámte sa s kobotom SWIFTI™

Bezpečnosť spolupráce

Kombináciou komplexnej bezpečnostnej funkcie ABB SafeMove s bezpečnostným laserovým skenerom* je možné SWIFTI nainštalovať bez fyzického oplotenia a stále bezpečne spolupracovať s ľuďmi. Ak sa v jeho pracovnom priestore objaví pracovník, SWIFTI automaticky spomalí alebo zastaví, aby sa mohol bezpečne priblížiť. Interakčné svetlo tiež poskytuje vizuálnu indikáciu stavu SWIFTI. Signalizuje ľudským spolupracovníkom, keď sú ľudia v pracovnej zóne SWIFTI.

Nemáte prax? Žiadny problém.

SWIFTI možno ľahko a rýchlo nakonfigurovať a naprogramovať pomocou programovacieho softvéru Wizard easy a grafického konfigurátora SafeMove App na závesnom zariadení FlexPendant.

Vysoko výkonná spolupráca

SWIFTI ponúka maximálnu rýchlosť Tool Center Point (TCP) viac ako 5 m/s, čo je päťkrát rýchlejšie ako iné 4 kg koboty a porovnateľné s priemyselnými robotmi. Pri 0,01 mm poskytuje SWIFTI tiež až 10-krát vyššiu opakovateľnosť polohy ako iné kolaboratívne roboty.

Bezpečnosť
  • Pod dohľadom systému SafeMove a bezpečnostného senzora
  • Bezpečné zastavenie pred kontaktom s človekom
  • Kontrolka stavu interakcie
  • Bezpečnostný certifikát kategórie 3, PL d
Jednoduché použitie
  • Wizard easy programming
  • Intuitívne programovanie pohybu robota pomocou externého priechodného zariadenia
  • Aplikácia konfigurátora SafeMove na FlexPendant
Produktivita
  • S rýchlosťou TCP viac ako 5 m/s** je päťkrát rýchlejší ako ostatné koboty vo svojej triede
  • Až 10x vyššia opakovateľnosť polohy 0,01 mm ako väčšina kobotov vo svojej triede
  • Štyri integrované prívody vzduchu umožňujú vákuové vychystávanie

 

Chcete vedieť viac?

 

 

Sledujte SWIFTI™ v akcii

 

Fotogaléria

 

Viac informácií

 

Zistite viac

 

Loading documents
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.