Pressmeddelande 2020-06-16 ABB:s banbrytande robot YuMi® har satt nya standarder för kollaborativ robotik i fem år ABB firar den stora historien för sin lilla robot när den tvåarmade kollaborativa roboten YuMi® fyller fem år.
Pressmeddelande 2020-05-25 ABB utökar sin portfölj för robotlösningar inom plockning och paketering för att transformera hela varuleveranskedjan och retail-logistik En snabbare och flexiblare deltarobot med högre lastkapacitet. Den nya IRB 390 FlexPacker™ kommer att stödja skräddarsydd paketering, vertikal paketering och höghastighetssortering med hög variation och orderstyrd plockning i logistik- och e-handelscentra.
Pressmeddelande 2020-04-30 ABB expanderar RobotStudio® med möjligheten att hantera SCARA-robotar från en PC RobotStudios nya tillägg Robot Control Mate möjliggör för användare att enkelt hantera och styra SCARA-robotar direkt från sina laptops och datorer.
Pressmeddelande 2020-04-14 ABB gör robotprogrammering mer intuitiv genom mjukvaran Wizard Easy Programming Easy Programming gör robotar enklare att installera, programmera och styra utan behov av särskild utbildning, vilket minskar barriärer för implementering av automation för förstagångsanvändare av robotar.
Pressmeddelande 2020-02-25 ABB och Covariant samarbetar om att driftsätta integrerade AI-robotlösningar ABB, världens största leverantör av industrirobotar, tillkännagav idag tillsammans med Silicon Valleys AI-startup-företag Covariant ett samarbete om att lansera AI-robotlösningar med början i en helt autonom expedieringslösning för lagerorder. De båda företagen har förts samman tack vare en gemensam vision om robotar som utnyttjar AI, där intelligenta robotar arbetar parallellt med människor i
Artikel 2020-02-18 ABB:s robot YuMi® reser runt bland svenska skolor I samarbete med Tillväxtverket har ABB startat pilotprojektet ”Robot i skola” vilket ska ge elever på gymnasieskolor runt om i landet en närmare kontakt med industrin. Ambitionen med projektet är att i förlängningen främja automation i Sveriges små och medelstora företag.
Artikel 2020-02-17 På ABB:s robotfabrik i Västerås bygger robotar robotar – i tätt samarbete med människor Tillverkningsindustrin rör sig i allt snabbare takt mot Framtidens Fabrik; en fabrik där intelligent data och avancerad teknik gör det möjligt att producera bättre produkter på bättre sätt.
Story 2019-10-18 VR-programmering är det nya paradigmskiftet ABB:s VR-användning i RobotStudio gått från att vara ett verktyg för visning till ett verktyg för programmering. RobNor kunde minska den totala programmeringstiden med 60 procent genom att jobba direkt i VR-miljön.
Article 2018-11-21 Så jobbar industriroboten säkert med människor De stora industrirobotarna är kraftfulla maskiner med enorm kapacitet och styrka. Därför krävs sofistikerade säkerhetslösningar för att undvika olyckor när de ska ha ett nära samarbete med vanliga medarbetare. I dansföreställningen Våroffer på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm agerar dansaren Fredrik ”Benke” Rydman tillsammans med ABB:s industrirobot IRB 6620. Det är en robot som normalt
Story 2018-06-29 Så kommer vi att jobba ihop med robotar och maskiner Det har under de senaste åren pågått en diskussion om robotarnas framtid och hur den kommer att se ut. En framtid där vissa ser artificiell intelligens som ett hot mot civilisationen, medan andra ser en ljus framtid. Studien ”The Future of Work” av konsultfirman McKinsey visar att robotar inte kommer att göra oss arbetslösa, snarare tvärtom. Studien visar också att 200 000 jobb har försvunnit fram