节能高达20%
IRB 6750S 搭载 OmniCore 控制器,助力客户降低 20%1的能耗,推动运营更具可持续性。这一成果源于机器人的高效设计与 OmniCore 的能量再生技术,其内置电源模块可将能量回馈至电网,实现能源的循环利用。
高效的模块化设计
和 ABB 最新推出的大型机器人系列相同,IRB 6750S 也采用了突破性的模块化设计理念。得益于模块化设计,手腕、齿轮箱、电机及线缆等关键部件与其他模块化大型机器人通用,通过共享备件和服务工具,有效降低了总体拥有成本。
所有最新款机器人均采用统一的安装尺寸,这一设计便于在不同生产线间实现更快速、便捷且灵活的更换操作。同时,机器人总重量减轻高达 500 kg,不仅支持更精简的工作单元与基座设计,还能适配导轨运动运行需求。