IRB 1200 Next Generation

Společnost ABB rozšiřuje řadu IRB 1200 o nové roboty s vyšší rychlostí a přesností

Vysoce výkonné roboty IRB 1200 nové generace od společnosti ABB umožňují vyšší produktivitu a efektivitu v náročných procesních aplikacích. Nové roboty vybavené řídicím systémem OmniCore dosahují špičkové úrovně řízení pohybu s opakovatelností dráhy pouhých 0,03 mm a opakovatelnou přesností najetí do bodu až 0,011 mm, a to i při užití více robotů při vysokých rychlostech až 1600 mm/s. Nová generace robotů IRB 1200 se dodává ve čtyřech variantách – 5, 7, 8 a 9 kg – přičemž poslední z nich nabízí nejlepší nosnost ve své třídě, takže ho lze využít především při manipulaci s většími nebo těžšími díly.

Porovnání, nákup, optimalizace

Robotics One

 

Klíčové výhody

Key benefits - Productivity
Produktivita

Špičkové řízení pohybu s opakovatelností dráhy až 0,03 mm

Efektivita

Snížení nákladů na montáž a spotřeby energie díky o 20 % nižší hmotnosti

payload_fafafa
Vynikající nosnost

Nová generace robotů s velkou nosností je k dispozici ve čtyřech verzích, které lze využít v náročných procesních aplikacích

key benefits Flexibility
Špičkové aplikace

Optimalizováno pro vysokorychlostní aplikace s vysokou přesností, včetně montáže, leštění a dávkování.

 

1_IRB 1200 700mm_7kg 9kg_fafafa

Nová generace vysoce výkonných malých robotů IRB 1200 společnosti ABB Robotika je rychlejší a přesnější, a proto zajišťuje vyšší produktivitu a efektivitu v široké škále aplikací.

Nová řada robotů IRB 1200 zajišťuje až o 5% kratší cyklové časy1, takže ji lze využít pro komplexní aplikace s vysokým výkonem, jako je povrchová úprava, montáž a dávkování. 
  
Vyšší efektivita

Díky štíhlejšímu designu umožňuje nový IRB 1200 kompaktnější a efektivnější instalaci, čímž zaručuje vyšší výkon a efektivitu bez potřeby větší zástavbové plochy. Zároveň je o 20 % lehčí než roboty předchozí řady, a tudíž snižuje nároky na montáž podstavce a spotřebu energie.

1_ABB evolves IRB 1200 family, with greater speed, precision and choice_2

Všestranné využití  

Roboty IRB 1200 lze ovládat pomocí čtyř kontrolérů OmniCore, včetně E10, C30, C90XT a V250XT, které podporují základní i specifičtější požadavky zákazníků. Například další osy nebo pohonné jednotky z kontrolérů OmniCore mohou synchronizovat externí zařízení (např. polohovací zařízení nebo otočné stoly) s pohyby robotu, což výrazně zlepšuje celkovou provozní efektivitu a zvyšuje produktivitu.

Možnost až 24 připojovacích pinů pro napájení a signál zákazníka (CP/CS) umožňuje integraci více chapadel a senzorů pomocí interní kabeláže, což snižuje opotřebení kabelů a minimalizuje kabelové rušení.

Užití vzduchové hadice s větším průměrem (Φ6 x 4) poskytuje větší výkon pro vakuové sání, což umožňuje současnou manipulaci s více díly ve srovnání s jinými roboty.

3_IRB 1200 suitable for high-end process applications such as surface finishing_2

Cílové segmenty:

  • Spotřební elektronika: mobilní telefony, tablety, hrací konzole, nositelná zařízení a displeje.
  • Automobilová elektronika: systémy zábavy v autě, monitory a palubní počítače. 
  • Průmyslová odvětví: Vstřikovací lisy (IMM) v plastikářském a kovozpracujícím průmyslu atd.
  • Spotřební průmysl: balené zboží v oblasti potravin a nápojů a logistika.

Varianty robotů:


IRB 1200-5/0.9 Gen2
IRB 1200-7/0.7 Gen2
IRB 1200-8/0.9 Gen2
IRB 1200-9/0.7 Gen2 

1IRB 1200 2. generace v porovnání se svým předchůdcem IRB 1200 

 

Applications
Industries
Products

 

Více informací

 

Objevte více

 

Loading documents

Select region / language