IRB 920T a IRB920

Špičkově rychlý robot SCARA pro maximálně přesnou montáž

irb-920t_CZ

 

Bezkonkurenčně rychlý, přesný robot IRB 920T je navržen tak, aby splňoval i ty nejnáročnjější požadavky elektronického průmyslu. Lze ho využít při montáži, odebírání a manipulaci s materiálem.

 

Díky své rychlosti a kompaktnímu designu ho lze nainstalovat na různá místa a umožnit rychlou a nákladově efektivní manipulaci s jednotlivými díly či smontovanými výrobky s hmotností do 6 kg.

 

Doplněn OmniCore E10 ultra-slim kontrolérem.

 

Hlavní přednosti

ABB IRB 920T SCARA - 450mm
Nejrychlejší ve své kategorii:

IRB 920T je o 14 % rychlejší než jeho předchůdce a díky kratším cyklovým časům 0,29 s překonává ostatní roboty SCARA ve své třídě, čímž výrazně zrychluje výrobu.

ABB IRB 920T SCARA - 550mm
Špičkové hodnoty opakovatelnosti přesného najetí do bodu:

Vynikající opkovatelnost přesného najetí do bodu umožňuje dosáhnout nejvyšší úrovně kvality výroby s minimální nebo nulovou zmetkovitostí výroby.

ABB IRB 920T SCARA - 650mm
Větší průměr hadice pro vedení vzduchu:

Použití vzduchové hadice o větším průměru poskytuje dodatečný výkon pro vakuové sání, což umožňuje manipulaci s více předměty současně.

Možnosti konfigurace:

K dispozici jsou varianty s dosahem 450, 550 a 650 mm, díky nimž může tento robot vykonávat širokou škálu operací.
Prodloužený zdvih 300 mm podporuje aplikace vyžadující dodatečný vertikální dosah.

Rozšířené možnosti konektivity:

Možnost až 20 I/O (Input/Output) konektorů umožňuje použití složitějších chapadel a koncových efektorů pro více typů aplikací.

Nižší hmotnost:

Díky hmotnosti 24 kg je o 10 % lehčí než ostatní roboty SCARA, což s sebou nese nižší požadavky na instalaci a zároveň i nižší náklady na návrh robotické buňky.

Vnitřní vedení kabelů zaručuje nižší nebezpečí rušivých interference. Toto řešení přináší kompaktní rozměry, a tedy i nižší požadavky na zástavbovou plochu.

 

Více informací

 

Loading documents
*compared to IRB 910SC  
Select region / language