OmniVance FlexLoader

pattern_case_study

Beneficios clave

sitefinity-icon-indicate-390x100
Simplicidad gracias a la automatización

Los OmniVance FlexLoader de alimentación de máquinas son extremadamente fáciles de usar y rápidas de programar, incluso sin conocimientos específicos de robótica. Pueden introducirse nuevas piezas en cuestión de minutos, haciendo realidad el "tamaño de lote uno".

sitefinity-icon-mobile-390x100
Digitalización sencilla

Software integrado potente y fácil de usar para operaciones de mantenimiento de máquinas con herramientas de digitalización como gestión de pedidos, informes de tiempos de inactividad y paneles de gestión de flotas.

sitefinity-icon-three-mathematical-set-390x100
El poder de la modularidad

Los módulos de alimentación son intercambiables y facilitan el mantenimiento, la reparación y la reconstrucción del FlexLoader cuando sea necesario.

 

sitefinity-icon-chart_increasing_390x100
Aumento del 60% en el uso de la máquina

La alimentación robotizada de máquinas puede prolongar el tiempo de producción con un turno extra sin personal y con la posibilidad de ejecutar varios pedidos en una sola tirada de producción.

sitefinity-icon-time_efficiency_390x100
30% buffer de piezas más grande

El nuevo diseño modular facilita la adaptación del tope a sus necesidades de espacio y fabricación.

sitefinity-icon-grid-390x100
Preparado para visión 2D y 3D

Seleccione la combinación perfecta para sus piezas. FlexLoader puede configurarse fácilmente para la selección de contenedores 2D, 3D semiorientados o aleatorios.

 

FlexLoader en acción

 

 

FlexLoader Vision

La fabricación digital de última generación facilita el mantenimiento de las máquinas

FlexLoader M Vision interface

FlexLoader Vision es un potente software dedicado al guiado de robots y a la alimentación de máquinas con una de las interfaces más fáciles de usar del mercado.



  • Nueva interfaz moderna
  • Ejecución en el panel de operador NC
  • Diseñado para pantallas táctiles
  • Gestión de pedidos
  • Monitorización de estado
  • Gestión de flotas
  • Centro de seguridad
  • Cuadro de mando de productividad

 

 

FlexLoader FP y SC

 

Más información

 

Descubre más

 

Select region / language