Artykuł 2021-05-17 YuMi w sercu mikrobiologicznych laboratoriów firmy Copan Firma Copan, wiodący międzynarodowy producent systemów pobierania i przechowywania próbek dla mikrobiologii klinicznej, z powodzeniem zmierzyła się z automatyzacją laboratoriów mikrobiologicznych dzięki ekosystemowi WASP®, zaprojektowanemu i opracowanemu w 2008 roku przez oddział o tej samej nazwie
Artykuł 2021-04-29 Robot IRB 1300 firmy ABB wzbogacony o ochronę do zastosowań w trudnych warunkach i pomieszczeniach czystych IRB 1300 w wersjach IP67, Foundry Plus 2 i ISO 4 cleanroom, to możliwość nowego zastosowania w trudnych i wolnych od zanieczyszczeń środowiskach produkcyjnych.
Artykuł 2021-04-16 Roboty ABB wspomagają szybkie, zautomatyzowane testy na obecność wirusa COVID-19 Pierwszy na Tajwanie w pełni zautomatyzowany system testowania wirusa COVID-19, w celu uzyskania szybkich i dokładnych testów, opiera się na robotach ABB
Artykuł 2021-04-16 Roboty ABB pomagają przyspieszyć prace nad szczepionką COVID-19 w Tajlandii Tajlandzki zespół badawczy zwrócił się do robotów o pomoc w opracowaniu szczepionki chroniącej przed wirusem COVID-19
Artykuł 2021-04-12 Nowy cobot GoFa™ firmy ABB zdobywa prestiżową nagrodę Best of the Best Red Dot Wiodący eksperci w dziedzinie projektowania produktów wyróżnili robota współpracującego GoFa™ firmy ABB za innowacyjny projekt, dzięki któremu roboty stały się jeszcze bardziej przystępne
Informacja prasowa 2021-04-06 Brazylijska fabryka Nestle zwiększa produktywność dzięki robotom Nestle to największa na świecie firma w branży żywności i napojów. W swoim zakładzie w Cacapava w Brazylii produkuje m.in. czekoladowe przekąski. Dzięki wykorzystaniu robotów udało się jej usprawnić proces załadunku popularnych batonów o ponad 50 proc.
Informacja prasowa 2021-02-24 ABB uruchamia nową generację robotów współpracujących W portfolio ABB pojawiły się dwie nowe rodziny cobotów o zwiększonym udźwigu i uproszczonej obsłudze: GoFa™ i SWIFTI™. To odpowiedź na automatyzację kolejnych sektorów, która będzie postępować m.in. w wyniku pandemii. Firma liczy na rosnące zainteresowanie robotami współpracującymi na rynku polskim.
Artykuł 2020-11-23 Robot, który produkuje ekologiczne meble Dzięki innowacyjnemu podejściu, robot ABB wytwarza eleganckie meble z tego, co w innym przypadku byłoby zwykłym odpadem.
Artykuł 2020-11-02 W polskiej fabryce Katcon katalizatory są spawane przez roboty Producent części do samochodów automatyzuje swoją produkcję, aby szybciej reagować na zmieniające się zapotrzebowanie.
Informacja prasowa 2020-10-22 ABB przejmuje Codian Robotics, czołowego producenta robotów typu delta Poszerzając swoje portfolio szybkich robotów przemysłowych, ABB będzie mogła skuteczniej wspierać wytwórców w zakresie precyzyjnej i higienicznej produkcji. Roboty typu delta to przy okazji skuteczne narzędzie w czasie pandemii.