YuMi w sercu mikrobiologicznych laboratoriów firmy Copan

YuMi w sercu mikrobiologicznych laboratoriów firmy Copan

Firma Copan, wiodący międzynarodowy producent systemów pobierania i przechowywania próbek dla mikrobiologii klinicznej, z powodzeniem zmierzyła się z automatyzacją laboratoriów mikrobiologicznych dzięki ekosystemowi WASP®, zaprojektowanemu i opracowanemu w 2008 roku przez oddział o tej samej nazwie

ABB i Copan Microbiology Labs

Ich współpraca z ABB doprowadziła do integracji robota współpracującego YuMi® w ich zautomatyzowanym ekosystemie. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom, możliwościom adaptacji oraz precyzyjnym ramionom i chwytakom, YuMi® doskonale wpisuje się w misję Copan WASP: uczynić automatyzację wzorcem i normą przemysłową dla laboratoriów mikrobiologicznych, rewolucjonizując w ten sposób procesy analityczne i zapewniając jeszcze szybszą i skuteczniejszą reakcję medyczną, aby pomóc chronić zdrowie i dobrobyt ludzi.

Streszczenie

Zastosowanie
Firma Copan potrzebowała wysoce dokładnego rozwiązania, które mogłoby zautomatyzować procesy laboratoryjne, z którymi nie radziły sobie wcześniej ich własne rozwiązania WASP®. Celem było skrócenie czasu oczekiwania, dostarczenie wiarygodnych wyników oraz poprawa bezpieczeństwa laborantów poprzez zmniejszenie ryzyka ich kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak próbki zagrożone skażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

Rozwiązanie
Wdrożenie YuMi, małego robota o wysokim stopniu adaptacyjności, bezpośrednio w ekosystemie WASP®. Jego precyzyjne ramiona doskonale odwzorowują ludzkie zadania, umożliwiając standaryzację i automatyzację wielu rutynowych procesów w laboratorium.  

Aplikacja
Analiza laboratoryjna z zastosowaniem standardowych ruchów, pozwalająca na uzyskanie wyższego poziomu precyzji i zmniejszenie liczby błędów.

Technologia i automatyzacja do twoj dyspozycji

Założona w 1979 roku jako mała, lokalna firma w Mantui, Copan (akronim od "Collection and Preservation for Analysis") rozrosła się z biegiem lat do rangi dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dzięki niezliczonym wprowadzeniu innowacji w sektorze preanalitycznym, takich jak nośniki transportowe dla próbek mikrobiologicznych czy rewolucyjne wymazy. Aby utrzymać wysoki poziom standardów i wyjątkową wydajność, firma zawsze polegała na automatyzacji.

W 2008 roku firma opracowała COPAN WASP®, rewolucyjny system, który automatyzuje różne etapy obróbki próbek bakteriologicznych: od posiewu do inkubacji, analizy obrazu do pobierania kolonii, poprzez przygotowanie płytek gramowych i inokulację podłoża bulionowego. - „Zaprojektowany do pracy w trybie 24/7, WASP pozwala laboratoriom na optymalizację obciążenia pracą i szybsze otrzymywanie wyników analiz” wyjaśnia Mario Savarese, dyrektor generalny Copan WASP. - „Czas jest kluczowym czynnikiem w mikrobiologii. Możliwość uzyskania wyników analizy w krótszym czasie pozwala nam na szybsze działanie na rzecz pacjenta”.

Wyzwania w tej dziedzinie nie są ograniczone tylko czasowo. Każde laboratorium jest bardzo zindywidualizowane, a rodzaj próbki do analizy różni się w zależności od przypadku. Przez lata firma Copan koncentrowała się na potrzebach klientów, aby móc oferować elastyczne, modułowe rozwiązania, które można dostosować do konkretnych wymagań, niezależnie od tego, jakie one są. Od tego momentu rozpoczęły się poszukiwania zaufanego partnera, który mógłby utrzymać ich technologiczny motyw automatyzacji, jednocześnie umożliwiając szybkie i łatwe dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Wybór padł na ABB i YuMi.

Precyzja i ochrona zdrowia, czyli jak YuMi zrewolucjonizował życie w laboratorium

Współpraca z ABB jest częścią długotrwałego wykorzystania robotyki przez Copan, ponieważ firma poszukiwała małego, elastycznego, współpracującego asystenta, który byłby w stanie doskonale naśladować ludzkie ruchy. - „Wizja Copan dotycząca linii automatyki polega na ciągłym wprowadzaniu nowych funkcji i modułów aplikacji, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów i utrzymać naszą techniczną przewagę na rynku” - mówi Savarese. - „Dzięki swojej wszechstronności, precyzji i łatwości użycia YuMi był niezastąpionym sprzymierzeńcem w osiągnięciu naszego celu”.

Robot współpracujący nie zastąpi technika laboratoryjnego, ale może być doskonałym sprzymierzeńcem przy pracy z niebezpiecznymi próbkami, które mogą zagrażać zdrowiu pracowników. – „Nasi klienci muszą analizować wszystko; czasami próbki, którymi zajmuje się laboratorium, są niebezpieczne i bez względu na to, jak ostrożnie technicy się z nimi obchodzą, trudno jest całkowicie wyeliminować ryzyko związane z ich fizyczną obsługą” - wyjaśnia Mario Savarese. – „Ale YuMi, ze swoimi mechanicznymi ramionami i precyzyjnymi chwytakami, pozwala nam wykonywać te czynności bez kontaktu laborantów z próbkami, chroniąc tym samym ich zdrowie”. Korzyści z wdrożenia YuMi w systemie WASP nie kończą się na tym: - „Standaryzacja jest kolejnym kluczowym aspektem analizy mikrobiologicznej” - kontynuuje prezes WASP. – „Aby móc porównać dane analityczne z różnych laboratoriów, ważne jest, aby wszystkie próbki były traktowane w ten sam sposób. Ten poziom precyzji byłby nieosiągalny bez pomocy zaawansowanego robota współpracującego, jakim jest YuMi”.

Silne partnerstwo, aby sprostać wyzwaniom przyszłości

Pandemia COVID-19 wymagała ciągłej i coraz szybszej analizy wymazów, głównego środka diagnostyki i badań przesiewowych w kierunku wirusów, stawiając laboratoria mikrobiologiczne przed bezprecedensowymi wyzwaniami zarówno w zakresie szczytów zapotrzebowania, jak i jego zmienności. Po raz kolejny YuMi okazuje się być cennym sprzymierzeńcem, obok Copan WASP i jego nowego systemu UniVerse: - „Laboratoria na całym świecie niestrudzenie pracują nad przetwarzaniem próbek w związku z tą pandemią” - mówi Mario Savarese. – „Jest to jeden z tych przypadków, w których automatyzacja odgrywa istotną rolę, zarówno dlatego, że pozwala utrzymać laboratorium w stanie aktywnego przetwarzania próbek 24/7, jak i dlatego, że pozwala nam chronić zdrowie laborantów. Dla tego nowego projektu, YuMi był dla nas niezastąpionym narzędziem, a jego łatwość programowania była bardzo pomocna w fazach badań i rozwoju”.

Copan i ABB są połączone ciągłą wymianą informacji w jednym celu: aby przekształcić i poprawić wsparcie dla ludzi poprzez sensowne wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych. Jednym z przykładów tej niezwykle bliskiej współpracy jest fakt, że Copan analizuje rodzaje automatyzacji, które mogłyby rozszerzyć potencjalne możliwości YuMi, oraz tworzy prototypy. Jednym z rozwiązań badanych przez Copan jest uczynienie YuMi mobilnym poprzez wyposażenie go w kółka, co pozwoli na przemieszczanie go po laboratorium i umożliwi mu współpracę z innymi zautomatyzowanymi urządzeniami, takimi jak UniVerse, które są wykorzystywane do transportu próbek pomiędzy maszynami.

„Zarówno nasi pracownicy, jak i klienci są bardzo entuzjastycznie nastawieni do YuMi; od inżynierów, którzy bezpośrednio nad nim pracowali, po techników laboratoryjnych, którzy otrzymali przestrzeń i czas na podjęcie bardziej interesujących działań. Krótko mówiąc, YuMi zmieniło sposób, w jaki zarządzamy naszymi najcenniejszymi zasobami: naszymi ludźmi, ich czasem i ich zdrowiem”.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp