OmniVance FlexLoader M

Flexloader M O poder da modularidade

Não importa se a automação será de peças individuais de grandes lotes, programado ou por coleta aleatória. O FlexLoader M é fácil de ajustar quando suas necessidades de produção mudam com o tempo. Assista ou faça o download do nosso webinar do dia 23 de novembro

Principais benefícios

sitefinity-icon-indicate-390x100
Simplicidade por meio da automação

As células de tratamento da máquina FlexLoader M são extremamente fáceis de usar e rápidas de programar, mesmo para quem não possui experiência prévia em robótica. Novas peças podem ser introduzidas em minutos, tornando o “Batch Size One” uma realidade.

sitefinity-icon-mobile-390x100
Digitalização facilitada


Poderoso, mas fácil de usar, o software integrado para operações de manutenção preventiva de máquinas com ferramentas de digitalização, como gerenciamento de pedidos, relatórios de tempo de inatividade e painéis de gerenciamento de frota.

sitefinity-icon-three-mathematical-set-390x100
O poder da modularidade

Os módulos de alimentação são intercambiáveis e facilitam a manutenção e reconstrução da célula do FlexLoader M quando necessário.

 

sitefinity-icon-chart_increasing_390x100
Aumento de 60% na utilização da máquina

A manutenção preventiva do maquinário robótico pode prolongar o tempo de produção com um turno extra sem operadores, com a possibilidade de executar vários pedidos em uma única linha de produção.

sitefinity-icon-time_efficiency_390x100
Buffer 30% maior para peças de trabalho

O novo design modular torna mais fácil personalizar o buffer para se adequar às suas necessidades de produção e da área ocupada.

sitefinity-icon-grid-390x100
Preparado para o monitoramento 2D e 3D

Selecione a combinação perfeita para suas peças de trabalho. O FlexLoader M pode ser facilmente configurado para coleta de bin 2D, semi-orientada ou totalmente aleatória.

 

Próxima geração do FlexLoader

 

Família FlexLoader M

 

FlexLoader M Vision

A fabricação digital de última geração torna a manutenção do maquinário mais fácil

FlexLoader M Vision interface

FlexLoader M Vision é um software poderoso dedicado à orientação de robôs e manutenção preventiva de máquinas com uma das interfaces mais fáceis de usar do mercado.

  • Nova interface moderna
  • Executar no painel do operador NC
  • Projetado para telas sensíveis ao toque
  • Gerenciamento de pedidos
  • Monitoramento de condição
  • Gestão de frota
  • Centro de segurança
  • Painel de produtividade

 

Família FlexLoader ™ M

Descubra o poder da modularidade

6 tipos de alimentação

Mais de 100 configurações

60% de aumento de produtividade

Produção digital de última geração

 

FlexLoader FP & SC

 

Mais informações (em inglês)

 

Descubra mais

Select region / language