Programmierung der Antriebsapplikation

Verbinden Sie Ihr Anwendungs-Know-how mit erstklassigen Frequenzumrichtern

Durch die Programmierung der Antriebsapplikation können Sie Ihren Maschinen einen Wettbewerbsvorteil verleihen. Dank der in die ACS880 Frequenzumrichter integrierten SPS-Funktionalität können Sie Ihr Anwendungs-Know-how mit dem erstklassigen Frequenzumrichter verbinden.

Das Applikationsprogramm läuft auf der Standardantriebs-Firmware des Frequenzumrichters. Dadurch lassen sich individuelle Regelungsalgorithmen zusätzlich zu der Standard-Antriebsfunktionalität mühelos realisieren, ist der Zugriff auf die peripheren E/A möglich und kann die Frequenzumrichter-Benutzerschnittstelle individuell angepasst werden. 

Die Programmierung der Antriebsapplikation erfolgt mit dem ABB-Tool Drive Applicaton Builder und basiert auf dem bekannten IEC 61131-3 Standard. Dank dieses Standards kann die Programmentwicklung nach minimalem Schulungsaufwand beginnen und können maßgeschneiderte Programme auf andere Plattformen übertragen werden. 

 

Vorteile und Merkmale

  • Kosteneinsparungen und höhere Zuverlässigkeit dank einer geringeren Anzahl an Systemkomponenten und vereinfachter Installation, da keine externe SPS erforderlich ist.
  • Die kompakte Lösung hat einen geringeren Platzbedarf im Schrank, da sich die SPS im Antriebsschrank befindet und die gleiche Schutzart (IP) besitzt.

  • Leistungs- und Produktivitätssteigerung, da die dezentrale Maschinenregelung schnellere Regelkreise ermöglicht

  • Eine separate HMI ist nicht erforderlich, da bei manchen Applikationen das Bedienpanel des Frequenzumrichters stattdessen verwendet werden kann

  • Aufbau intelligenter, aus mehreren Frequenzumrichtern bestehender Anwendungen mit Hilfe der Umrichter-Umrichter-Kommunikation

  • Nutzung der Applikationsprogrammierung zur Datenerfassung und einer effizienten Verarbeitung der Feldinformationen

 

Downloads

Weiterführende Links

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns