Mint WorkBench

Die Mint WorkBench ist eine unter Windows laufende, grafische Benutzeroberfläche zur MINT-Programmierung und stellt eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Inbetriebnahme von NextMove-, MicroFlex- und MotiFlex-Servoantrieben dar.

Die Mint WorkBench umfasst:

  • Full Screen Editor mit Farbsyntax zur Hervorhebung der MINT-Schlüsselbegriffe
  • Befehlszeile zur Reglerabfrage, wenn das Programm läuft
  • Sichtfenster zur Überwachung von Motion-Variablen und E/A
  • Software-Oszilloskop - digitale Erfassung von 6 Kanälen
  • Überwachungsfenster zur Überwachung von Variablen und Tasks
  • SupportMe-Funktion mit automatischer E-Mail-Erstellung für einen schnellen technischen Support
  • Internet-Update der Firmware in der Mint WorkBench
  • Einfache Verwaltung der Firmware-Dateien
  • Inbetriebnahme-Assistent zur Einstellung der Antriebs-, Motor- und Regelungsparameter
  • Netzwerk-Assistent zur Einrichtung der Ethernet POWERLINK-Netzwerke
Loading documents