A400 急速充電器

Public Charging_A400_CPO_site_overview_header

 

 

NACS規格に対応する新しいA400 急速充電器は、最大出力、最小設置面積を実現し、EVオーナーにスマートフォンレベルのシームレスなユーザー体験を提供します。

 

A400_Front
充電器の画像はイメージです。変更になる場合があります。

A400 NACS + NACS

特徴

  • 1口利用時:最大 367.5 kW で充電
  • 2口利用時:合計400 kW出力を各車両の要求に応じて配分変更
    (ダイナミックパワーシェアリング)
  • 上部のLEDにより遠方からでも充電器の状態を確認可能
  • 自動格納式スイングアームデザインを採用
  • 32インチのHDフルカラー・反射防止液晶ディスプレイ
  • ユニバーサルデザイン対応
  • iFデザインアワード 2025、レッドドット・デザイン賞2025を受賞
  • 画面表示をカスタマイズ可能
  • プラグ&チャージ対応
  • OCPP通信対応 (課金ネットワーク対応)
  • 電力効率97% (ピーク時)

関連リンク

Select region / language