EV急速充電器 - Terra DC シリーズ

ABB_launches_compact_high-power_charger_ideal_for_urban_needs_r1

 

Terra DC 急速充電器は、高圧システムを搭載した次世代タイプを含む電気自動車の全車種を便利に充電できるように設計されています。コンパクトなサイズは都心部での使用に最適で、そのモジュール性により、最大180kWまで充電電力を増加させ、同時に最大2台の電気自動車に対応できます。

Terra DC シリーズはTerra 124およびTerra 184をラインアップし、Terra 184は日本国内で最も採用されている90kW超級のDC充電ステーションです。

 


コンパクトな設置面積

  • 設置面積が小さいため、利用できるスペースが限られている都市部での環境に最適
  • 他のハイパワー充電ソリューションと比較して設置コストを削減


収益創出の最大化

  • 市場にある全ての充電規格およびバッテリサイズに対応
  • 高度なカスタマイズに対応:クレジットカード決済端末、ケーブルマネジメントシステム、スクリーンのカスタマイズ、本体のラッピング

将来を見据えた設計

  • NACSは、最大DC920Vの出力電圧により、次世代EVの充電に対応
    ※CHAdeMOは、最大DC500V
  • Terra 184 JJは、NACS対応へのレトロフィットが可能
Terra 184 JN_L

Terra 184, Terra 124

特徴

  • 高出力帯国内シェアNo.1 *1
  • わずか8分*2で航続距離 100 ㎞ 分を充電可能
  • ChadeMO:最大出力 150 kW 相当
  • NACS:最大出力 180 kW
  • 2台同時:最大出力 90 kW + 90 kW
  • OCPP通信対応(課金ネットワーク対応)
  • 従量課金対応(オプション)
  • 明るく視認性の高い画面

 *1 ABB自社調べ 150 kW 級充電器の納入実績
  *2 実際の充電速度は、車種と充電条件によって異なります

優れた充電体験
将来的なNACS拡大を見据え、 CHAdeMO・NACS両規格に1台で対応できる急速充電器により利便性向上へ。

充実したアフターサービス
24時間365日電話対応、遠隔診断・不具合改修に加えて、全国各地の認定 エンジニアによる現地対応(オプション)により、ダウンタイムを削減します。
将来に向けた準備
NACSアップグレードキットにより、NACS + NACSへのレトロフィットが可能です。

関連リンク

Select region / language