第二版
自2021年第一期“全电矿山”主题白皮书发布以来,采矿业已发生显著变化,大宗商品价格持续走低、成本上涨以及矿石品位下降等问题叠加,对矿业生产造成压力。 尽管面临多重挑战,电气化仍在稳步推进,持续提升全球矿山的速度、安全、效率与可持续性。作为一种经过验证的提质增效方式,如今有许多业界人士认为电气化势在必行。2024年,有超过一半的矿企领导者预计将在未来五年内推进转型,有68%的矿企计划在2030年前使其至少25%的运输车队实现电气化。 事实上,有高达76%的受访者认为,车辆电气化在提高采矿作业的效率与可持续性方面潜力无限,更有91%的受访者将电气化视为其脱碳战略的核心或重要组成部分。 《打造全电矿山》白皮书深入探讨矿山电气化的进展,揭示如何通过细微举措成就明显改变。
ABB eMine™是一套目标明确的方法框架,集成了电气化、自动化与数字化解决方案,旨在加快运输车队的脱碳进程。ABB正在为试点项目绘制发展蓝图,能够构建行业信心,为未来蓄力。自2021年以来,我们已在全球9个国家和地区完成了26项研究,帮助矿企采取切实步骤迈向电气化,其中包括6个已成功交付的辅助架线项目,另有1个项目正在稳步推进中。