- ABB představuje Infinitus, první stejnosměrné portfolio v oboru, které pokrývá celý řetězec od napájecího zdroje až po serverové racky v datových centrech pro AI.
- Průlomové polovodičové transformátory Infinitus pomáhají maximalizovat energetickou účinnost a snižovat prostorové nároky, zatímco technologie distribuce a ochrany DC napájení zvyšují celkový výkon systému.
- Očekávají se podobné přínosy portfolia Infinitus také v dalších odvětvích, včetně průmyslových budov, výroby, obnovitelných zdrojů energie a námořního průmyslu.
Společnost ABB oznámila uvedení portfolia Infinitus, souboru řešení založených na stejnosměrném proudu (DC), která mají pomoci zvládat rostoucí energetické nároky datových center pro umělou inteligenci. Portfolio urychlí zavádění DC architektur v datových centrech, zvýší energetickou účinnost a při nižších prostorových nárocích umožní vyšší výpočetní kapacitu. ABB očekává, že stejným směrem se vydají i další energeticky náročná odvětví.
Podle odhadů Mezinárodní energetické agentury (IEA) se celosvětová spotřeba elektřiny kvůli novým datovým centrům do roku 2030 více než zdvojnásobí. ABB odhaduje, že přibližně 25 až 40 % nově instalované kapacity v roce 2030 bude využívat DC distribuci energie. Očekává se, že příští generace AI čipů bude vyžadovat příkon 1 MW na rack a více, oproti dnešním zhruba 200 kW. To si vyžádá přechod na DC architektury, které dokážou zajistit potřebný výkon při současném zvýšení energetické účinnosti. Distribuce na úrovni 800 V DC umožňuje kompaktnější řešení, eliminuje nadbytečné konverzní kroky a snižuje tepelné ztráty spojené s tradičními střídavými (AC) systémy.
Nedávná studie BCG/ABB ukázala, že DC distribuce může zvýšit energetickou účinnost o více než 5 % a zároveň uvolnit více prostoru pro výpočetní racky. U datového centra s výkonem 500 MW může pětiprocentní zvýšení účinnosti znamenat dalších 25 MW dostupného výkonu pro IT zátěž generující příjmy a potenciální dodatečné tržby přesahující 300 milionů USD ročně. Energetické úspory dosažené touto účinností by během jednoho roku odpovídaly spotřebě elektrické energie hlavního města USA Washington D.C. po dobu téměř jednoho týdne.
ABB patří již více než 25 let k průkopníkům stejnosměrných technologií v různých segmentech průmyslu. Úzce spolupracujeme s výrobci čipů, hyperscale provozovateli datových center, dodavateli i oborovými organizacemi na nastavování standardů a tempa zavádění vysoce účinných DC architektur. Infinitus je první portfolio, které poskytuje základní stavební prvky pro jakoukoli architekturu datového centra, ať už plně DC nebo hybridní AC/DC, pro efektivní napájení nové generace AI čipů. Tato technologie přinese podobné přínosy v oblasti energetické účinnosti také dalším energeticky náročným odvětvím, jako je velkovýroba, obnovitelné zdroje energie nebo námořní doprava.
Giampiero Frisio, prezident divize Elektrotechnika společnosti ABB
Portfolio Infinitus představuje první integrované DC řešení v oboru od zdroje energie až po rack. Jeho základem je průlomová technologie polovodičových transformátorů ABB Infinitus, která má menší prostorové nároky a vyšší energetickou účinnost. ABB je zároveň jediným významným dodavatelem elektrotechnických technologií, který má ve výrobě jak první polovodičový jistič na světě certifikovaný plně podle IEC*, tak první statickou UPS pro vysoké napětí.
Portfolio ABB Infinitus DC zahrnuje pět klíčových stavebních bloků:
- Medium Voltage Powertrains zajišťují stabilní a odolné napájení ze sítě nebo z lokálních zdrojů energie.
- DC Sources and Power Quality převádějí střídavý proud na stejnosměrný a odstraňují potřebu konverze v IT prostoru datového centra.
- DC Power Distribution zajišťuje bezpečnou a spolehlivou distribuci energie a umožňuje vyšší výkonovou hustotu na menší ploše.
- DC Power Protection chrání obsluhu, AI servery i hardware před účinky nadproudů ve stejnosměrných sítích.
- Cooling Optimization snižuje energetickou náročnost technologických i podpůrných prostor prostřednictvím DC připojených frekvenčních měničů a motorů.
ABB spolupracuje se zákazníky na návrhu řešení odpovídajících jejich konkrétním energetickým požadavkům, uspořádání provozu i energetickému mixu. Tento přístup zajišťuje, že každé nasazení je optimalizováno z hlediska maximální účinnosti a spolehlivosti. Portfolio Infinitus doplňuje tradiční AC systémy o flexibilitu DC řešení a podporuje zákazníky bez ohledu na zvolenou architekturu napájení.
Pro datová centra nové generace tato integrovaná architektura umožňuje vysokohustotní a vysoce efektivní distribuci energie, kterou budou budoucí AI čipy vyžadovat. První hlavní komponenty budou vyráběny během následujících dvanácti měsíců a první plně DC datová centra využívající kompletní portfolio Infinitus by měla být uvedena do provozu během dvou až tří let.
Uvedení portfolia dále rozšiřuje spolupráci společnosti ABB se společností NVIDIA, oznámenou poprvé v říjnu 2025, jejímž cílem je vývoj 800 V DC napájecích architektur pro AI infrastrukturu v gigawattovém měřítku. ABB přináší více než 25 let zkušeností v oblasti stejnosměrných technologií a portfolio více než 700 patentů pokrývajících obnovitelné zdroje energie, výrobu elektrické energie, akumulaci energie, elektromotory a pohony.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com