过程记录仪

从工厂车间到田间,ScreenMaster系列无纸记录仪代表了新一代的电子数据记录和分析仪表。无论是局部的数据显示或是整个工厂过程信息的访问,ScreenMaster数据记录仪给你快速、方便地访问过程详细数据,通过一系列的数据安全功能,满足苛刻的要求。

当需要回顾所记录的数据时,ABB基于计算机的DataManager Pro分析软件很快给你提供一个彻底的图像,展示在应用过程发生的所有情况。

对于那些更喜欢传统的纸质记录,也有经久考验的Commander系列圆形图表记录仪,提供了许多先进的功能、包括累计流量。

我们所有的记录仪都具有很高的防尘、防水等级,许多以标配NEMA 4X和IP66。明亮、清晰显示意味着可以一目了然观察到过程状态。高规格的输入、输出连接,如内置标准仪表通用输入和变压器电源供电。

我们提供