Teknikfika med ABB Motion

Nu startar vi igen med ett nytt, spännande och fullmatat webbinarieprogram! Varje tisdagsmorgon kl. 9.00 under hösten och vintern 2026-2027, med undantag för skollov och helgdagar, bjuder vi på inspirerande föredrag, grundkurser såväl som djupdykningar i olika ämnen, där våra experter förklarar hur det funkar - allt med motorer, drivsystem och PLC-automation som utgångspunkt.  

Välj och vraka i vårt program, delta på alla webbinarier i serien eller plocka ut dina favoriter. Webbinarierna är cirka 45 minuter, öppna för alla och givetvis kostnadsfria. Och den här gången blir det också ett och annat Teknikfika Special, direktsändningar från verkligheten. Missa inte det!

Välkommen att teknikfika med oss!

Anmäl dig till webbinarierna här:

BOKA DIN PLATS!

Program för hösten och vintern

Tisdagen den 17 november kl. 9.00

Så funkar det: ACQ580 - Water drives

ABB ACQ580 är en frekvensomriktare utvecklad specifikt för vatten- och avloppsapplikationer, med fokus på driftsäker och energieffektiv pumpstyrning. Den innehåller inbyggda pumpfunktioner som bland annat Multi Pump Control, nivåreglering, Pump Cleaning, torrkörningsskydd och antikavitation, vilket kan minska behovet av extern styrlogik. Under detta webbinarie tittar vi på vad som skiljer ACQ580 från en generell frekvensomriktare och hur funktionerna kan användas för att skapa smartare och mer robusta lösningar för vatten och avlopp.
Tisdagen den 24 november kl. 9.00

Så funkar det: Cyber Security för OT – på PLC-nivå

Vad innebär cybersäkerhet egentligen ute i automationsmiljön? Under webbinariet tittar vi på vanliga risker i OT och visar konkreta exempel på hur säkerhet kan byggas in på PLC-nivå med bland annat säkra protokoll, kryptering och certifikat.
Tisdagen den 1 december kl. 9.00

Så funkar det: Ett sågverk – en familj av frekvensomriktare

Vi visar hur ABB:s frekvensomriktarportfölj kan användas för att driva hela sågverksprocessen, från stockintag till tork och utmatning, med en enhetlig plattform för enklare drift, service och reservdelshantering.
Tisdagen den 8 december kl. 9.00

Så funkar det: Mellanspända frekvensomriktare

Välkommen till ett webbinarie om ABB:s mellanspända frekvensomriktare och de möjligheter de skapar för energieffektiv och tillförlitlig drift i moderna industriprocesser. Vi går igenom hur ett typiskt omriktarsystem är uppbyggt, vilka applikationer och branscher som har störst nytta av tekniken samt vårt sortiment för olika effektområden. Dessutom delar vi en framgångsrik kundreferens från Sverige där lösningen skapat tydligt värde!
Tisdagen den 15 december kl. 9.00

Teknikfika Special: Direktsändning från ABB-verkstaden i Storvik

Vi tar med dig på en spännande rundvandring i vår verkstad i Storvik, där du får se och veta mer om både motor- och frekvensomriktarverkstaden. Välkommen till Storvik!
  

UPPEHÅLL FÖR JUL- OCH NYÅRSHELGER

Tisdagen den 12 januari kl. 9.00

Så funkar det: Hur ABB arbetar med cybersecurity för sina digitala produkter

Digitala lösningar skapar stora möjligheter, men ställer också höga krav på cybersäkerhet. I detta webbinarie kommer vi att belysa ABB:s syn på cybersäkerhet, vilka principer som ligger till grund för utvecklingen av våra digitala lösningar och hur vi arbetar för att skapa säkra och tillförlitliga produkter för industrin. Här får du en inblick i hur ABB möter dagens säkerhetsutmaningar i en allt mer uppkopplad värld.
Tisdagen den 19 januari kl. 9.00

Så funkar det: Smartare värmeprocess med ABB:s tyristorenhet DCT880

Maximal kontroll, hög tillgänglighet och lägre klimatavtryck. Upptäck hur DCT880 ger dig en energieffektiv och tillförlitlig lösning för elektrifiering av värmeprocesser. Under webbinariet går vi igenom funktioner, fördelar och praktiska tillämpningar.
Tisdagen den 26 januari kl. 9.00

Så funkar det: Framtidens energieffektiva motorer och maskiner

Upptäck tekniken som driver morgondagens industri. I webbinariet presenterar vi framtidens låg- och högspända motorer och maskiner och visar hur de kan bidra till lägre energikostnader, högre driftsäkerhet och en mer hållbar verksamhet.


Läs mer

Select region / language