UviTec Pomp Reinigingssysteem

Voor toepassingen met open kanalen of systemen zonder druk, waar weinig vaste stoffen in zitten, is het UviTec pompreinigingssysteem een ideale keuze. Dit systeem combineert het pompen van monsters en chemische reiniging in één apparaat.

De reinigingsfrequentie kan worden ingesteld, zodat de reiniging afgestemd is op wat nodig is. Door de automatische reinigingscycli bespaar je tijd en is er minder onderhoud nodig. Dit zorgt ervoor dat het instrument beter en nauwkeuriger werkt.

 

Kenmerken & voordelen

  • Verticale lift tot 2,44 meter en pompafstand tot 7,62 meter.
  • Automatische voorgeprogrammeerde reinigingscycli
  • Beperkt vervuiling van de stromingscel en verbetert de prestaties
  • Bespaart tijd en verlaagt het onderhoud
  • 1 L reinigingsvloeistofcontainer
  • 2 jaar beperkte garantie

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op