Maximale betrouwbaarheid in waterbehandeling
De Aztec 600 aluminium analyzer biedt een betrouwbare en nauwkeurige meting van rest- aluminium om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren en het gebruik van chemicaliën te optimaliseren.
Ontdek hoe de Aztec 600-serie kan worden ingezet in drinkwaterbehandelingsinstallaties om de efficiëntie te optimaliseren, kosten te besparen en de waterkwaliteit te verbeteren.
Kom meer te weten over de Aztec 600 colorimeter analyzer en de voordelen voor de gebruiker.
De Aztec 600 Aluminium analyzer is een on-line colorimetrische analyzer.
De Aztec 631 Aluminium analyzer is een online colorimetrische analyzer. Dankzij ABB's gebruiksvriendelijke, menugestuurde software en het innovatieve zelfreinigende Aztec vloeistofbehandelingssysteem biedt de analyzer zowel eenvoudig gebruik als minimaal onderhoud.
Gebruikers profiteren van:
- Analyse van 1-3 waterstromen
- Automatische 2-punts kalibratie
- Automatische achtergrondkleurcompensatie
- Automatische waterverdunning voor een maximaal bereik
- Zelfreinigend meetsysteem
- Intuïtieve software met grafisch kleurenscherm
- Gegevensregistratie en grafische procestrends
- Volledig controletraject mogelijk
- Beveiligde gegevensarchivering op SD-kaart
Autorange: 0 tot 1,500 ppm AI (0 tot 1,5 mg/L)
Onverdund: 0-300 ppm Al
Pyrocatechol Violet (PCV)
Gecompenseerd op meetgolflengte
Zelfreinigend na elke meting
1 tot 6 metingen per uur (vrij instelbaar door gebruiker)
±5% van de aflezing of ±0,005 ppm (de grootste waarde is van toepassing)
0,001 ppm of 1 ppb
mg/l, ppm, ppb, μg/l
2-punts , automatische kalibratie, met de optie voor handmatige initiatie. Het interval tussen automatische kalibraties is handmatig instelbaar van vier keer per dag tot één keer per week.
* Links verwijzen naar Engelstalige landingspagina's
ABB biedt een volledig scala aan diensten ter ondersteuning van u en uw processen, waaronder:
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod op meten & analyseservice
Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.