UviTec BOD/COD Sensor

De robuuste UviTec BOD/COD dompel sensor biedt een betaalbare oplossing voor real-time metingen van organische stoffen in water en afvalwater. De sensor maakt gebruik van gepatenteerde technologie en UV-LED's om metingen van hoge nauwkeurigheid te leveren over meerdere lichtgolflengten. Dankzij de stevige behuizing van titanium of roestvrij staal is de sonde bestand tegen zware omstandigheden. De serie is ontworpen voor diverse monitoringsdoeleinden en biedt verschillende pad lengtes, zodat u kunt kiezen voor het gewenste meetbereik.

 

Kenmerken en voordelen

  • Betaalbare real-time monitoring van organische stoffen (BOD/COD)
  • Sensor met gepatenteerde technologie voor nauwkeurige metingen op meerdere golflengten
  • Robuuste onderdompelbare sonde met keuze uit titanium of roestvrijstalen behuizing
  • Onderhoudsvriendelijk UV-LED ontwerp dat eenvoudig in gebruik is
  • Optische metingen zonder gebruik van reagentia
  • Eenvoudige installatie en bediening

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Eenvoudige, Plug & Play BOD/COD-monitoring

De bypass BOD/COD-sensor van UviTec is een kastvormig instrument dat direct op een muur, reling of achterwand van het systeem wordt geïnstalleerd. Het monster wordt via een drukbron of een open kanaal met behulp van een pomp-/reinigingssysteem naar de sensor gevoerd. De sensor moet op een UviTec-regelaar worden aangesloten om te kunnen werken.


VOORBEELD CONFIGURATIE
  • UviTec-regelaar
           Voor een betaalbare, gebruiksvriendelijke bediening en regeling
  • BOD/COD-sensor
          Voor real-time continue BOD/COD meting van organische stoffen
  • UviTec reinigingssysteem
          Voor onderhoudsarme automatische reiniging

 

Er kunnen meerdere sensoren aan de UviTec regelaars worden toegevoegd om de bewakingsmogelijkheden van de waterkwaliteit uit te breiden.


Eenvoudig te installeren, eenvoudig te bedienen, geen reagentia en niet wachten op labresultaten.

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op