ChloroStar™ Cell

De ChloroStar™ Cell (ACL410) van ABB is ontworpen om het vrije en totale chloorgehalte in vervuilde toepassingen gemakkelijk te kunnen meten.

Gebruiksgemak,  bediening, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid staan voorop, zodat gebruikers chloorniveaus eenvoudiger dan ooit kunnen installeren, bedienen, onderhouden en controleren. Het zelfreinigende doorstroomontwerp met open cellen betekent dat de sensor niet verstopt raakt zoals andere soorten sensoren, waardoor hij ideaal is voor toepassingen met veel vervuiling zoals afvalwater of wanneer u chloor of chloordioxide moet meten onder stabiele pH-omstandigheden*.

*Voor water met hoge (>8pH) of variabele pH-waarden of voor de meting van totaal chloor is een extra buffer nodig.

Overzicht

Hoe wordt het gebruikt?

Deze compacte , autonome chloormeetoplossing wordt geleverd met integrale drukregelingen en heeft de mogelijkheid om tot 2 extra sensoren rechtsreeks aan te sluiten.

 

Waar kan hij worden gebruikt?

Het zelfreinigende open-cel doorstroomontwerp betekent dat hij niet verstopt raakt zoals andere soorten sensoren, waardoor hij ideaal is voor toepassingen met veel vuil zoals afvalwater of wanneer u chloordioxide moet meten onder stabiele pH-omstandigheden.

 

Wat maakt dit tot een ‘’Star’’ product?

Super betrouwbaar en duurzaam dankzij het unieke zelfreinigende ontwerp dat gebruik maakt van monsternamestroom om elektroden te reinigen en zo een maximale gevoeligheid te garanderen, zelf in toepassingen met sterke vervuiling.

 

Belangrijke specificaties in een oogopslag?

Metingen: Vrij chloor, chloordioxide, totaal chloor*

Meetbereik: 0 tot 20 mg/l (ppm)

pH water: (4tot 7,5)*

Debiet monster: 60-70 l/uur

Goedkeuringen: CE

*Voor wateren met een hoge (>8 pH) of variabele pH-waarde of voor de meting van totaal chloor is een extra buffer vereist.

Accessoires en gerelateerde producten

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language