Optimalisatie van fosfaatverwijderingsprocessen
De Aztec 600 fosfaat-analyzer levert betrouwbare en nauwkeurige metingen van fosfaatniveaus in afvalwater en drinkwater, waardoor wordt voldaan aan de lokale (lozings)voorschriften.
Ontdek hoe de Aztec 600-serie kan worden ingezet in drinkwaterbehandelingsinstallaties om de efficiëntie te optimaliseren, kosten te besparen en de waterkwaliteit te verbeteren.
Kom meer te weten over de Aztec 600 colorimeter analyzer en de voordelen voor de gebruiker.
Lees hoe de Aztec 600 wordt gebruikt om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren.
De Aztec 600 fosfaat-analyzer biedt nauwkeurige fosfaatmetingen in zowel drinkwater als gemeentelijk afvalwater.
Dankzij de intuïtieve, menu-gestuurde software van ABB en het unieke zelfreinigende Aztec-vloeistofbehandeling systeem is de analysator eenvoudig te bedienen en te onderhouden.
Voordelen voor gebruikers zijn onder meer:
– Analyse van maximaal 3 monsterstromen– Automatische 2-puntskalibratie– Automatische compensatie van achtergrondkleuren– Automatische monsterverdunning voor een maximaal meetbereik– Zelfreinigend meetsysteem– Datalogging en grafische weergave van procestrends– Volledige auditbare mogelijkheden– Veilige gegevensopslag op een SD-kaart
0,00 tot 50,0 tot 50 ppm PO4 (0 tot 50 mg/L)
Fosfomolybdeen blauw
Gecompenseerd op de meetgolflengte
1 tot 4 metingen per uur (door gebruiker vrij te selecteren)
±5% van meetwaarde of ±0,005 ppm (welke van de twee het grootst is)
±5% van meetwaarde of ±0,030 ppm (welke van de twee het grootst is)
0,001 ppm of 1 ppb
mg/l, ppm, ppb, μg/l
2-punts, automatische kalibratie
* Links verwijzen naar Engelstalige landingspagina's
ABB biedt een volledig scala aan diensten ter ondersteuning van u en uw processen, waaronder:
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod op meten & analyseservice
Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.