Kosteneffectieve automatische bewaking van fosfaat voor stoomopwekkende toepassingen.
De Navigator 600 fosfaatanalysator biedt een betrouwbare en zeer nauwkeurige meting van fosfaatdosering in stoomopwekkende boilersystemen.
Ontdek waar de navigator 600 fosfaat analyzer kan worden ingezet en gebruikt binnen energieopwekkingstoepassingen
Meer informatie over de Navigator 600 analyzer en de voordelen voor de gebruiker
Ontdek de voordelen van een uitgebalanceerde ketelchemie en hoe de Navigator-serie analysers kan worden gebruikt om de belangrijkste verontreinigingen onder controle te houden voor een veilig en efficiënt proces.
Jarenlange ervaring en innovatie in het ontwerp en de succesvolle toepassing van continue chemische analyzers zijn gecombineerd met de nieuwste elektronica- en productietechnologieën om de Navigator 600-serie analyzers van ABB te ontwikkelen.
Deze analyzers maken gebruik van colorimetrische technieken en beschikken over een vloeistofverwerkings-systeem dat speciaal is ontworpen om routinematig onderhoud tot een minimum te beperken. Dankzij krachtige elektronica bieden geavanceerde functies zoals automatische kalibratie, continue monsteranalyse en programmeerbare multi-stream switching nauwkeurige fosfaatmetingen.
Voordelen voor gebruikers:
– Analyse van maximaal 6 monsterstromen– Tot 90% lager reagensverbruik vergeleken met andere fosfaatanalyzers– Jaarlijks onderhoud van slechts 5 minuten en tot 3 maanden onbemand gebruik– Automatische reiniging en kalibratie– Auto-zero functie compenseert voor kleur, troebelheid en achtergrondfosfaat in reagentia– Intuïtieve software met volledig grafisch kleurenscherm– Gegevensregistratie en grafische procestrends– Volledige auditbare mogelijkheden– Veilige gegevensopslag op SD-kaart
0,00 tot 15,0 ppm PO4 (minimumbereik 0,000 tot 1,00 ppm)
Molybdeenblauw
Beschikbaar als configuraties met één stroom of meerdere stromen (2, 4 of 6 stromen)
Continue chemie en meting (programmeerbare bemonsteringssnelheid voor multi-stream)
±3 % van de aflezing of ±0,1 ppm (de grootste waarde is van toepassing) over het bereik van 0 tot 10 ppm PO4
±5 % van de aflezing over het bereik 101 tot 15 ppm PO4
±1,5% van de aflezing of ±0,05 ppm (de grootste waarde is van toepassing) over het bereik van 0 tot 10 ppm PO4
±2,5% van de aflezing over het bereik 10 tot 15 ppm PO4
<15 min (90% stapsgewijze verandering)
Minimale updatetijd 12 min voor multi-stream configuraties
2-punts, automatische kalibratie
* Links verwijzen naar Engelstalige landingspagina's
ABB biedt een volledig scala aan diensten ter ondersteuning van u en uw processen, waaronder:
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod op meten & analyseservice
Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.