UviTec Hoog Nitraat/Nitriet Sensor

    De UviTec High Nitraat/Nitriet bypass-sensor biedt een betaalbare oplossing voor real-time meting van hoge concentraties nitraat (NO3) en nitriet (NO2) in water en afvalwater. Deze sensor levert uitstekende meetprestaties dankzij UV-LED-technologie, waarbij metingen worden uitgevoerd over meerdere lichtgolflengten. Ontworpen voor uiteenlopende bewakingstoepassingen, biedt de sensor diverse stromingscelopties en verschillende sensorpadlengtes om nauwkeurig aan specifieke meetbehoeften te voldoen.

     

    Kenmerken & voordelen

    • Betaalbare realtime nitraat (NO3) en nitriet (NO2) monitoring
    • Ideaal voor het monitoren van hoge nitraat- en nitrietgehaltes
    • Sensor met meerdere golflengten maakt gebruik van UV LED-technologie voor superieure meetprestaties
    • Meetbereik van afvalwater tot hoge zuiverheid
    • Bypass-sensor met meerdere flowcelselecties om aan de vereisten van de toepassing te voldoen
    • Gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm UV-LED-ontwerp
    • Reagensvrije optische metingen
    • Eenvoudig te installeren en te bedienen

     

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Eenvoudige, Plug & Play Nitriet monitoring

    De UviTec-bypasssensor voor hoog nitraat/nitriet gehalte is een kastmodel instrument dat direct op een muur, reling of achterwand van het systeem wordt geïnstalleerd. Het monster wordt vanuit een drukbron naar de sensor gevoerd of anders vanuit een open kanaal met behulp van een accessoirepomp-/reinigingssysteem. De sensor moet op een UviTec-regelaar worden aangesloten om te kunnen werken.


    VOORBEELD CONFIGURATIE
    • UviTec-regelaar
              Voor een betaalbare, gebruiksvriendelijke bediening en regeling
    • UviTec Hoog Nitraat/Nitriet Sensor
              Voor continue nitraat en nitriet meting in real-time
    • UviTec reinigingssysteem
              Voor onderhoudsarme automatische reiniging

     

    Er kunnen meerdere sensoren aan UviTec regelaars worden toegevoegd om de bewakingsmogelijkheden van de waterkwaliteit uit te breiden.

     

    Eenvoudig te installeren, eenvoudig te bedienen, geen reagentia en niet wachten op labresultaten.

    • Neem contact op

      Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

      Neem contact op