De Navigator 600 kiezelzuur analyzer van ABB vermindert aanzienlijk de kosten en het onderhoud bij de monitoring van silica in energieopwekking en andere grootschalige toepassingen die afhankelijk zijn van stoom en water.
Ontdek waar de Navigator 600 kiezelzuur analyzer kan worden ingezet en gebruikt binnen energieopwekkingstoepassingen
Leer hoe de Navigator 600 kiezelzuur analyzer de prestaties van de centrale kan verbeteren en storingen kan minimaliseren.
Ontdek de voordelen van een uitgebalanceerde ketelchemie en hoe de Navigator-serie analysers kan worden gebruikt om de belangrijkste verontreinigingen onder controle te houden voor een veilig en efficiënt proces.
Jarenlange ervaring en innovatie in het ontwerpen en toepassen van continue chemische analyzers zijn gecombineerd met de nieuwste elektronica- en productietechnologieën om de Navigator 600-serie analyzers van ABB te ontwikkelen.
Deze analyzers maken gebruik van colorimetrische technieken en zijn voorzien van een zorgvuldig ontworpen vloeistofverwerkingssysteem om routinematig onderhoud te minimaliseren. Door de toepassing van geavanceerde elektronica bieden functies zoals automatische kalibratie, continue monsteranalyse en programmeerbare multi-stream switching uiterst nauwkeurige metingen van silica.
Voordelen voor gebruikers:
- Analyse van maximaal 6 monsterstromen
- Tot 90% lager reagensverbruik vergeleken met andere silica-analyzers
- Jaarlijks onderhoud van slechts 5 minuten en tot 3 maanden onbemand gebruik
- Automatische reiniging en kalibratie
- Auto-zero functie compenseert voor monsterkleur, troebelheid en achtergrondsilica in reagentia
- Intuïtieve software met volledig grafisch kleurenscherm
- Datalogging en grafische procestrends
- Volledige audit-trail mogelijkheden
- Veilige gegevensopslag op een SD-kaart
0,00 tot 5000 ppb SiO2 (minimumbereik 0,00 tot 50,0 ppb)
Molybdeenblauw
Beschikbaar als configuraties met één stroom of meerdere stromen (2, 4 of 6 stromen)
Continue chemie en meting (programmeerbare bemonsteringssnelheid voor multi-stream)
±2% van de aflezing of ±0,5 ppb (de grootste waarde is van toepassing) over het bereik van 0,00 tot 500 ppb
±5 % van de aflezing over het bereik 500 tot 5000 ppb
±2 % van de aflezing of ±0,5 ppb (de grootste waarde is van toepassing) over het bereik van 0 tot 500 ppb
±3 % van de aflezing over het bereik 500 tot 5000 ppb
<15 min (90% stapsgewijze verandering)
Minimale updatetijd 12 min voor multi-stream configuraties
2-punts, automatische kalibratie
* Links verwijzen naar Engelstalige landingspagina's
ABB biedt een volledig scala aan diensten ter ondersteuning van u en uw processen, waaronder:
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod op meten & analyseservice
Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.