UviTec Regelaar Pro

Volledige controle en bewaking van meerdere sensoren is mogelijk met de plug-and-play UviTec Regelaar Pro. De regelaar heeft een 12,1” LCD-kleurentouchscreen met grafische interface en biedt superieure functionaliteit en configureerbaarheid met behoud van gebruiks- en navigatiegemak. De regelaar biedt eigen ingangen voor meerdere UviTec sensoren en accessoires om alle waterkwaliteitsgegevens naar één locatie te brengen, waardoor analyse snel en eenvoudig is. Modbus TCP is standaard met optionele Modbus RTU (RS485), 4-20 mA ingang, 4-20 mA uitgang, digitale I/O droge contacten en celmodem.


 Kenmerken & voordelen
  • 12,1” LCD-kleurenscherm, grafische touchscreen-interface
  • Gemakkelijk te navigeren Liquid Ai software
  • Integratie van meerdere sensoren en accessoires
  • Snelle analyse van historische trends in seconden
  • Modbus TCP standaard
  • Optioneel Modbus RTU (RS485), 4-20 mA,
  • Digitale I/O en celmodem

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op