UviTec UV254 Analyzer

De UviTec UV254/UVT-analyzer meet snel en in real-time organische stoffen in water of afvalwater. Deze metingen worden weergegeven als UV254 (cm⁻¹) of UV-transmissie (UVT in %). De analyzer maakt gebruik van licht met een golflengte van 254 nm, omdat veel organische verbindingen, vooral aromatische stoffen, licht absorberen op deze specifieke golflengte. Met onze innovatieve Ortho-Beam- en Split-Sense Pro-technologieën levert de analyzer nauwkeurige en betrouwbare metingen, waardoor u met vertrouwen organische stoffen kunt monitoren.

Continue monitoring van organische stoffen biedt waardevolle voordelen voor diverse toepassingen. Het helpt bijvoorbeeld bij het verbeteren van de prestaties en efficiëntie van UV-desinfectie, het optimaliseren van de dosis van coagulanten, het beoordelen van het potentieel voor de vorming van desinfectiebijproducten (DBP) en het bewaken van de kwaliteit van bronwater.

 

Kenmerken & voordelen

  • Praktisch, nauwkeurig en betaalbaar
  • Realtime UVT of UV254 controle van organische stoffen
  • Gepatenteerde technologie voor superieure meetprestaties
  • Gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm ontwerp
  • Meetbereiken van afvalwater tot hoge zuiverheid
  • LCD-display met 4 regels x 20 tekens en achtergrondverlichting
  • Innovatieve kalibratiefunctie op maat
  • Eenvoudig te installeren en te bedienen

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language