UviTec UV254 Sonde

De UviTec UV254 dompelsonde biedt een betaalbare oplossing voor het meten van organisch materiaal in water of afvalwater, direct en in real-time. De sonde maakt gebruik van gepatenteerde technologie en meet met lichtgolven van 254 nm en 850 nm voor betrouwbare en nauwkeurige resultaten.

De stevige behuizing is ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan en is beschikbaar in titanium of roestvrij staal. Dankzij verschillende opties voor padlengtes kunt u het meetbereik aanpassen aan uw specifieke toepassing. Deze sonde is ideaal voor een breed scala aan bewakingstoepassingen.

 

Kenmerken en voordelen

  • Betaalbare real-time UV254 controle van organische stoffen
  • Probe met dubbele golflengte gebruikt technologie waarvoor patent is aangevraagd voor superieure meetprestaties
  • Robuuste onderdompelbare probe met titanium of roestvrijstalen behuizing
  • Gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm ontwerp
  • Reagensvrije optische metingen
  • Eenvoudig te installeren en te bedienen

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Eenvoudige, Plug & Play UV254 Monitoring

De UviTec UV254 sonde is ideaal voor open kanaaltoepassingen en is een onderdompelbaar instrument dat direct ter plaatse wordt geïnstalleerd. De UV254 sonde moet op een UviTec regelaar aangesloten worden om te kunnen werken.


VOORBEELD CONFIGURATIE
  • UviTec besturing
           Voor betaalbare, gebruiksvriendelijke bediening en controle
  • UviTec reinigingssysteem
          Voor onderhoudsarme automatische reiniging
  • Montageset
           Voor een veilige bevestiging aan een tank, open kanaalwand of reling
  • UviTec UV254 sonde
           Voor real-time UV254 continue meting van organische stoffen

Er kunnen meerdere sensoren aan UviTec regelaars worden toegevoegd om de bewakingsmogelijkheden van de waterkwaliteit uit te breiden.

Eenvoudig te installeren, eenvoudig te bedienen, geen reagentia en niet wachten op labresultaten.
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language