De draagbare UviTec UV254-veldmeter is een toonaangevend instrument voor het testen van organische stoffen in het veld. Het biedt metingen van UVA en UV-transmissie (UVT) bij 254 nm. Dankzij UviTec's innovatieve Split-Sense-technologie worden schommelingen in de lamp en meetdrift automatisch gecompenseerd. Dit garandeert nauwkeurige en betrouwbare resultaten, keer op keer.
Een uniek kenmerk van deze meter is de geheugenkalibratiefunctie. Hierdoor kan het apparaat gedurende langere tijd worden gebruikt zonder dat frequente DI-kalibratie nodig is, wat tijd bespaart en het gebruik vereenvoudigt. De meter is ideaal voor snelle metingen: de bediening is eenvoudig en de resultaten zijn binnen enkele seconden beschikbaar.
Met een optionele batterij-upgrade wordt echte draagbaarheid mogelijk gemaakt, zodat u overal en altijd monsters kunt nemen, ongeacht de locatie.
Kenmerken & voordelen
- Praktisch, nauwkeurig en betaalbaar
- Uiterst gebruiksvriendelijk met een snelle opwarmtijd van 90 seconden
- Meet in UVT of UVA met een eenvoudige omschakelfunctie
- Nauwkeurige en precieze resultaten binnen enkele seconden
- Geen nulstelling op DI water voor elke test
- Robuust voor veldtesten met optionele batterij
- Testbereiken van afvalwater tot hoge zuiverheid