AC 800M-eA -ohjain

Prosessiteollisuuden ohjaussovellusten toimintavarmuuden maksimointiin suunniteltu ohjelmoitava automaatio-ohjain.

Laaja toimilohkokirjasto sisältää useita säätöpiirityyppejä, joissa on esimerkiksi kehittyneet ohjaustoiminnot ja automaattinen viritys sekä ABB:n taajuusmuuttaja- ja moottori-integraatio. Ethernet-tekniikalla toteutetussa ohjainten tiedonsiirrossa on sisäänrakennettu RNRP-redundanssi sekä laaja valikoima tiedonsiirtomoduuleja muiden valmistajien laitteiden kytkemiseen. Erittäin kehittynyt redundanssirakenne sisältää topologisesti erotetut keskusyksikkömoduulit ja varmistaa nopean vaihdon redundanssien välillä. Saatavana on useita keskusyksikkömoduuleja, joiden prosessointiteho, muistin koko ja redundanssin tuki vaihtelevat. Prioriteetin hallinnan ja aikaperusteisen toiminnan ansiosta vakaus säilyy monimutkaisissakin ohjaustehtävissä.

IEC 61131-3 -standardin mukaisia ohjelmointikieliä tukeva Compact Control Builder -työkalu on tarkoitettu ohjauskoodin ja AC 800M-eA -ohjaimen laitteistorakenteen suunnitteluun. Työkalulla voidaan luoda ensisijaisesti loogista, sekvenssipohjaista ja analogista ohjausta hyödyntäviä automaatioratkaisuja, joissa kaikkia automaatiojärjestelmän ohjaimia käsitellään yhdessä tietokannassa. Flash-muistikortin avulla OEM-valmistajien ratkaisuja ja etäratkaisuja tukevia sovelluksia voidaan ladata suunnittelutyökalun ohi.

Compact Control Builder -työkalun kanssa käytettävä AC 800M-eA on kiskoon asennettavien ohjelmoitavien automaatio-ohjaimien (PAC) tuoteperhe, joka sisältää keskusyksiköt, tiedonsiirtomoduulit, tehonsyöttömoduulit ja erilaisia lisävarusteita. Valittavana on seitsemän erilaista keskusyksikköä edullisista keskitason prosessoreista erittäin tehokkaisiin prosessoreihin ja täyteen redundanssin tukeen.

Lue lisää uuden AC 800M-eA:n ominaisuuksista täältä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Edut
Tekniset tiedot
Tiedonsiirtomoduulit
Palvelut
  • Täysin modulaariset, mukautumiskykyiset ja helposti laajennettavat ohjaussovellukset kaikkiin ympäristöihin.
  • Compact Control Builder -ohjelmisto sisältää kattavan valikoiman tehokkaita ohjausratkaisuja ja uudelleenkäytettäviä kirjastoja tehokkaaseen järjestelmäsuunnitteluun.
  • Kestävä rakenne ja kaikkien ohjaimen ja sen komponenttien kriittisten alueiden redundanssimahdollisuudet poistavat yksittäisvikojen riskin ja turvaavat toimintavarmuuden.
  • Laaja tuki I/O-tuotteille, jotka voidaan integroida monenlaisiin teollisiin prosessisovelluksiin.
Ominaisuudet/PAC PM851A-eA PM856A-eA PM860A-eA PM861A-eA PM864A-eA PM866-eA PM891-eA
Prosessori PM851AK01 PM856AK01 PM860AK01 PM860AK01 PM864AK01 PM866K01 PM891K01
Muisti (RAM), Mt 12 16 16 16 32 64 256
Sovellus RAM, Mt 6.372 10.456 10.457 7.320 23.663 51.402 199.233
 Flash-muisti Kyllä Kyllä Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä 
Suorituskyky, 1000 loogista operaatiota 0.46 ms 0.46 ms 0.23 ms 0.23 ms 0.15 ms 0.09 ms 0.043 ms
Log. ohjaimia / projekti   32   32  32 32   32 32   32
Sovelluksia / projekti   1024  1024 1024  1024 1024 1024  1024
Sovelluksia / AC 800M  32  32  32  32  32 32  32 
Ohjelmia / sovellus  64  64   64  64   64   64   64 
Tehtäviä / AC 800M   32  32  32  32  32  32  32 
Eri sykliaikoja 32  32  32  32 32  32  32 
Flash PROM laitteistotallennukseen 2 MB  2 MB  2 MB  2 MB   2 MB 4 MB  16 MB 
Virtalähde 24 V DC (19.2-30 V DC) enintään 5 %:n aaltoisuus (IEC 61131-2)
Tehonkulutus +24V tyyp./max 180/300mA tyyp./max 180/300 mA tyyp./max 180/300 mA tyyp./max 250/430 mA tyyp./max 287/487 mA tyyp./max 210/360 mA tyyp./max 660/750 mA  
Tehohäviö, W tyyp. 5.0 W  tyyp. 5.0 W tyyp. 5.0 W  tyyp. 6.0 W tyyp. 6.0 W  tyyp. 5.1 W  tyyp. 15.8 W  
Tiedonsiirtomod. CEX-väylässä  1  12   12   12   12   12   12 
S800 I/O kluster. Modulebus-väylässä (paikall. I/O) 1 sähköinen + 1 optinen  1 sähköinen + 7 optista  1 sähköinen + 7 optista               1 sähköinen + 7 optista  1 sähköinen + 7 optista  1 sähköinen + 7 optista 0 sähköistä + 7 optista
S800 I/O kapasit. Modulebus-väylässä (paikall. I/O) (Ei redundanssia) max 24 I/O-moduulia max 96 I/O-moduulia max 96 I/O-moduulia   max 96/84 I/O-moduulia max 96/84 I/O-moduulia max 96/84 I/O-moduulia max 84 I/O-moduulia
Syöttövirta, Electrical Modulebus Syöttövirta: Max 24 V - 1.0 A (oikosulunkestävä, sulake 2.0 A), Max 5 V - 1.5 A (oikosulunkestävä) Ei tuettu
S800 I/O-kapasit. PROFIBUS-väylässä (paikall. I/O) Max 99 I/O-asemaa (max 62 redundanttia I/O-asemaa), max 24 I/O-moduulia / asema (max 12 redundanttia I/O-paria)
Ethernet-kanavat  1  2  2  2  2  2  2
RS-232C-liitännät  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle)  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle)  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle)  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle)  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle)  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle)  2 (1 yleinen, 1 huoltotyökalulle) 
Ohjausverkon kapasiteetti Jopa 23 000 loogista operaatiota/s (<475 operaatiota/viesti) 50 %:n keskusyksikkösovelluskuorma. Jopa 140 000 loogista operaatiota/s (<475 operaatiota/viesti), <5 % keskusyksikkösovelluskuorma
Mitat L 119 x K 186 x S 135 mm L 174 x K 186 x S 94 mm
Paino (sis. jalustan) 1100 g
1100 g
1100 g
1200 g
1200 g
1200 g 1600 g
Tuetut tiedonsiirtomoduulit PROFIBUS
DP
RS-232 C MB300 INSUM DriveBus Satt I/O S100 I/O MODBUS
TCP 
IEC
61850

AF100

 

PROFINET IO

 

EtherNet/IP +DeviceNet

Moduuli CI854A-eA CI853-eA CI855 CI857 CI858 CI865-eA CI856 CI867-eA CI868-eA  CI869  CI871-eA  CI873-eA 
Protokolla DP-V1 (PA
Linking
Device -laitteella)
MODBUS RTU -isäntä, COMLI
isäntä/orja,
Siemens 3964R isäntä, Käyttäjän protokollat
MasterBus
300
IEEE 802.3      ABB:n
DriveBus   
ABB:n
Satt I/O
ABB:n S100
I/O
MODBUS
TCP 
IEC 61850  Advant Fieldbus 100   PROFINET IO   
Isäntä / orja Isäntä Isäntä/orja       Isäntä/orja Isäntä      Isäntä Isäntä Isäntä Isäntä/orja Isäntä Isäntä/orja  Isäntä   
Kanavien määrä 2 2 2 1 pää, 2 apu 1 1  2  
Laitteita enint. CEX-väylässä 12  12 12  12  12  12  12   
Siirtonopeus 9.6 - 12 000
kbits/s          
300 - 19 200
b/s
10 Mbits/s,
200 datasettiä/
s           
10 Mbits/s 4 Mbits/s            - -           

10/100 Mbit/s (kanava 1), 10 Mbit/s (kanava 2)

10/100 Mbit/s  Up to 500 Kbit/s   10/100 Mbit/s   
Kaapelien redundanssi   Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei  Ei Kyllä  Ei   
Moduulien redundanssi Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä  Ei  Kyllä   Ei  
Vaihtokäytön aikajana Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä  Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä  Kyllä   Kyllä   
Liittimet DB naaras
(9 nastaa ) 
RJ-45 naaras
(8 nastaa) 
RJ-45 naaras
(8 nastaa) 

RJ-45 naaras (8 nastaa)

Valokuitu

BNC 

Mininauhakaapeli (36 nastaa)

 

RJ-45 naaras (8 nastaa)

 
RJ-45 naaras (8 nastaa)  Phoenix (4 nastaa)  RJ-45 naaras (8 nastaa)   
24 V:n syötön virrankulutus tyyp. 190 mA tyyp. 100 mA tyyp. 150 mA  tyyp. 150 mA tyyp. 150 mA 

tyyp. 120 mA

tyyp. 120 mA 

tyyp. 160 mA 

tyyp. 160 mA   tyyp. 160 mA   tyyp. 160 mA     
Kotelointiluokka

IP20, standardit SFS-EN 60529, IEC 529

Sertifiointi                         
- CE-merkintä  Kyllä    Kyllä     Kyllä    Kyllä     Kyllä     Kyllä     Kyllä     Kyllä     Kyllä    Kyllä    Kyllä    Kyllä    
- UL 508  Kyllä   Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä   Kyllä    Kyllä     Kyllä    

- UL 60079-15 (Luokka 1 Alue 2) 

Kyllä   Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä   Kyllä    Kyllä     Kyllä    
Mitat

L 58 x K 186 x S 135 mm

Paino (sis. jalustan)

700 g

520 g

700 g

600 g

700 g

 

600 g

 

600 g

  

700 g

700 g 700 g 700 g 700 g

Katso myös

 

 

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti