High Performance -paneelit

PP882- ja PP885 -High Performance -paneelit on suunniteltu kustannustehokkaiksi, turvallisiksi ja toimiviksi työkaluiksi monimutkaisten sovellusten valvontaan ja ohjaukseen. Paneelien 12,1 ja 15,4 tuuman ja 262 000 värin TFT-värinäytöt antavat entistä selkeämmän kuvan prosessista ja mahdollistavat useiden sovellusten nopean avaamisen helppokäyttöisen kosketusnäytön avulla. Paneeleissa on huipputehoinen 1,1 GHz:n Intel Atom -suoritin ja entistä suurempi, jopa 1,4 Gt:n sovellusmuisti, ja ne pystyvät käsittelemään sovelluksia, jotka sisältävät jopa 3 000 tiedonsiirtotunnistetta (tag) ja vähintään 10 ajuria.

Etupaneelin ja taustarungon kotelointiluokat ovat IP65 ja IP20, molemmissa paneeleissa on laaja valikoima tiedonsiirtovaihtoehtoja ja liitännät USB-lisälaitteille, sarjaportit ja kaksi Ethernet-porttia. Käyttölämpötila-alue on laaja (–10...+50 °C) ja sallii monenlaiset käyttöympäristöt. Automaatiokäyttöliittymä voidaan ladata laitteeseen turvallisesti ja helposti vakiokaapeleiden tai USB-portin kautta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti