Standard-paneelit

Panel 800 -laitteiden Standard-valikoima sisältää mallit PP871, PP874, PP877, PP874K jaP877K. Kaikissa malleissa on selkeä käyttöliittymä ja integroidut mallit ja kirjastot kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin. Kaikissa paneeleissa on korkean resoluution TFT/LED-näyttö sekä kuvakepohjainen navigointi ja käyttöliittymän ohjaus. 
 
Kosketusnäyttöpaneelien näytön koko on 4, 7 tai 10 tuumaa. Lisäksi valikoimassa on 7 ja 10 tuuman näppäinpaneelit, joissa on 16 tai 22 toimintonäppäintä. Useimmissa malleissa on korkean resoluution laajakuvanäyttö, joka auttaa tehostamaan operaattorin toimintaa.
 
Paneelit on rakennettu kevyeen mutta kestävään valettuun ja jauhemaalattuun alumiinikoteloon, ja niiden käyttölämpötila-alue on –10...+60 °C. Etupaneelin IP66/IP65-kotelointi varmistaa laitteen kestävyyden märissä, pölyisissä ja muuten vaativissa käyttöympäristöissä.

Standard-panels-with-key-www-292x195

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language