Advant Controller 250 hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

Nykyaikaiseen järjestelmään siirtyminen ja järjestelmätuki, kun käytössä on ABB:n Advant Controller 250, kompakti keskisuurten ja suurten sovellusten hajautetun Satt-ohjausjärjestelmän prosessinohjain.

Advant Controller 250 on keskisuurten ja suurten sovellusten kattava prosessinohjaustyökalu. Samoja I/O-yksiköitä voidaan käyttää keskitettyinä tai hajautettuina. Molempia voidaan myös yhdistää samaan Advant Controller 250 -kokoonpanoon.

Saatavana on useita ohjaimia, joiden I/O-ominaisuudet, suoritusnopeus ja muistin koko vaihtelevat. Voit siis valita edullisimman ja sovellukseen parhaiten sopivan ratkaisun. Järjestelmä on skaalautuva: vaatimusten kasvaessa siihen voidaan lisätä tiedonsiirtomoduuleja, tehokkaampia suoritinmoduuleja ja I/O-moduuleja.

Advant Controller 250 pystyy käyttämään useita vakioprotokollia: MMS TCP/IP-Ethernet-verkossa, COMLI, SattBus ja PROFIBUS-DP I/O-järjestelmissä. Käyttäjä voi myös kirjoittaa oman sarja-ASCII-protokollan vakiotoimilohkolla.

Kompaktit laitteet säästävät tilaa ja integroidut riviliittimet vähentävät kaapeloinnin tarvetta, nopeuttavat asennusta ja parantavat kokoonpanon luotettavuutta. 

Advant Controller 250 -ohjaimen elinkaaren vaihe
Advant Controller 250 on elinkaarensa rajoitetussa vaiheessa. Siirtyminen Advant Controller 250 -järjestelmästä AC 800M -ohjaimiin on suositeltavaa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleistä
Sovellus

Advant Controller 250 -laitteiden edut:

  • I/O:n turvatoiminnot
  • Samoja I/O-yksiköitä voidaan käyttää keskitettyinä tai hajautettuina
  • Modulaarisuus sallii erilaiset kokoonpanot ja laajennukset
  • Järjestelmä voidaan optimoida valitsemalla sopiva suoritin

Hyväksynnät
CE-merkintä
UL-hyväksyntä, UL 508, Yhdysvallat ja Kanada

Suoritinmoduulit
PM253 (16,7 MHz; 1–2 Mt RAM, 32–64 I/O-yksikköä)
PM254 (28,8 MHz; 4–8 Mt RAM, 128–256 I/O-yksikköä)
PM255 (50 MHz; 4–8 Mt RAM, 256–512 I/O-yksikköä)

I/O-laitteet
S200-I/O ja S200L-I/O keskitetysti
S800-I/O, S200-I/O ja S200L-I/O hajautetusti PROFIBUS DP -väylässä

I/O-pisteiden enimmäismäärä
8 192

Tiedonsiirto
Sarja-I/O-väylä
PROFIBUS-DP
ControlNet
MMS, Ethernet
SattBus
Sarjaliitännät (RS232/RS485): MMS (SattLink), COMLI, Siemens 3964R ja käyttäjän määrittämät protokollat

Tue ja kehitä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language