S800 I/O -järjestelmä

S800 on kattava, hajautettu ja modulaarinen prosessi-I/O-järjestelmä, joka viestii ylemmän tason ohjainten kanssa tavallisten teollisuuden kenttäväylien kautta. Laajojen liitäntämahdollisuuksiensa ansiosta se sopii yhteen monien ABB:n ja muiden valmistajien prosessinohjaimien kanssa.

Koska S800 voidaan asentaa kentälle lähelle antureita ja toimilaitteita, se vähentää kaapelien tarvetta ja siten myös asennuskustannuksia. Järjestelmässä on useita käyttökatkoja vähentäviä ominaisuuksia, kuten moduulien vaihto käytön aikana, online-konfigurointi ja redundanssimahdollisuudet, jotka auttavat pitämään laitoksen tuoton hyvänä.


S800 I/O -järjestelmän ominaisuuksia:

  • Laaja kattavuus
  • Joustava kokoonpano ja asennus
  • Helppo asetusten määritys
  • Luotettavuus ja tarkkuus
  • HART-läpisyöttö
  • Varajärjestelmävarmennus myös I/O-moduulitasolla
  • SIL3-sertifioidut High Integrity -I/O-moduulit
  • Erittäin tarkat aikatunnisteet
  • Määritetyt lähdöt tiedonsiirtovirheitä varten
  • I/O-moduuleissa Intrinsic Safety -liitännät
S800 IO

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

S800 I/O -järjestelmä on käytössä eri puolilla maailmaa lukuisilla teollisuuden aloilla ja erilaisissa ohjausjärjestelmissä.

Käyttäjien erilaisten tarpeiden sekä teknisten ratkaisujen ja kunnossapitomenetelmien vaihtelun vuoksi sovellukset vaativat erittäin joustavia signaaliliitäntöjä ja kenttäkaapeloinnin päätteitä.

Samassa sovelluksessa voidaan käyttää tarpeen mukaan useita erilaisia kaapelointipääte- ja signaalisovitintuotesarjoja. Seuraavilla tuotteilla on integroituja ratkaisuja S800:n kanssa:

 

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language