基金会现场总线(FF)链接设备 LD 800HSE

LD 800HSE链接设备作为H1 链接和HSE 子网上现场设备间的网关来使用。

LD 800HSE 允许访问通过基金会现场总线(FF)集成到监控系统和管理控制台的现场设备。当2个链接设备的H1口连接到一个H1连接时,可以实现冗余配置。主要和次要链接设备间的独立冗余可以确保可靠的冗余故障转移和监控。

目前有两个不同版本可选,分别用于安全区域危险区域。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 在FF 高速以太网(HSE)协议和多达4个 H1链接间建立连接
  • 从主机系统连接H1设备的透明配置
  • 允许进入H1设备(客户机/服务器)
  • 四个独立的H1链接主站(LAS)
  • 发布/订阅(H1)(高达4 个子循环)
  • 复制从一个H1链接到另一个H1 ,或从H1 到HSE的数据
  • 通过下载更新固件

 LD 800HSE技术数据 
   
机械设计
尺寸
(长 x 高 x 宽)
47 x 131 x 111 mm,
在35 mm 的DIN上安装
重量 约 0.4 kg
保护等级 IP 20
环境条件 工作温度
0° C ... +55° C,

非垂直安装,无空气阻碍,对流可减少温度上限

储存温度  −20° C ... +70° C
相对湿度  0% ... 95%, 不凝结
以太网接口
通道数量 1
接口 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, TJ45 
传输速率 10 Mbit/s or 100 Mbit/s(自适应)
H1总线接口 通道数量 4
接口 FF H1 3-pole 螺丝终端(可插拔)

变压器耦合;电流的隔离

物理层配置文件 type 114, 标准功率信号,分别驱动,非本安
传输速率 31.25 kbit/s 
串口 接口 9-pole SubD male RS-232, 115.2 kbit/s 
认证 CE compliance acc. to EMC Directive 2004/108/EG (EMC), 2006/95/EG (Low Voltage) and 94/9/EG (ATEX)
Electro Magnetic Compatibilty (EMC) acc. to. FCC Part 15 Subpart B Class A,
VCCI Class 2 Information Technology Equipment 2002
Shock and Vibration acc. to DIN IEC68 Part 2
G3 coated acc. to ANSI/ISA 71.04, EN60068-2-60
认证(仅用于LD 800HSE EX )
危险区域认证:
UL Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
IECEx Ex nA IIC T4 Gc
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Loading documents