PROFIBUS冗余链路模块RLM01

将非冗余的PROFIBUS 链路转换为2条冗余链路,反之亦然。

只配备一个PROFIBUS DP接口的现场设备,可以通过冗余链路模块RLM01来集成到冗余的PROFIBUS总线网络。如同一个活跃的开关,RLM01将两条冗余链路转换为一条PROFIBUS DP链路,反之亦然。RLM01扩大信号形式和输入数据的振幅,并监控3条链路的活动和错误状态。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
如何配置
服务
  • 3个PROFIBUS接口
  • 透明的PROFIBUS 组态,无需从站地址。
  • 支持的传输速率: 9.6 Kbps-12 Mbps
  • 支持多达 31台PROFIBUS 客户端。采用中继器(光纤-电气)的情况下还可以扩展更多。 
  • 通过前面板的LED或是信号接触器来指示错误
  • 8个接头的端子板可以读取特定信息来进行诊断
  • CE, UL和CSA认证
  • 型式批准证书 "Germanischer Lloyd”可用于船舶行业
RLM01的技术数据概述
串行接口
- 连接 A , B and M
- 传输速率 9.6 kBit/s to 12 MBit/s
- 类型 RS 485
- 连接 9-pin Sub-D connector
- 电气隔离 VDE 0110, functionally isolating
- 测试电压 500 Veff 
- 设备保护等级 3
数据电报的延迟

 - A/B --> M
1 Bit times [us] + 0.6 us
 - M --> A/B 4 Bit times [us] + 0.6 us
供电

- 操作电压 24 VDC (+20 .. +33 V)
- 能耗 150 mA typically at 24 V
- 功率损耗 Approx. 3.6 W
- 连接 8-pin terminal strip
- 导线截面 0.14 ... 1.5 mm2
环境条件

- 工作温度 0 ... 50°C
- 运输/储存温度 -30 ... 85°C
- 相对湿度 Max. 75% non-condensing in operation
报警触头

- 功能 Open in case of error
- 切换电压 < 60 VDC
- 切换电流 Max. 1A
设计  
- 尺寸 134 x 56 x 70 mm (H,W,D)
- 重量 330 g
- 保护级别 IP 20 
- 附件 DIN mounting rail, 35 mm
认证  
- USA
UL 
- Canada
CSA 
- Europe CE 
- 船级系统 Germanischer Lloyd (Category A, B, C, D), in connection with 24 VDC power filter (Surge)
RLM01模块可以直接连接一个带有单个或多个从站的主站。多个带有冗余耦合器可以直接连接到经由RLM01冗余的PROFIBUS 链路。如果站只有一个接口,连接到A链路或B链路都可以。每个RLM01 PROFIBUS 总线接口可以连接多达31个PROFIBUS 站。

链路冗余
模块加强了死亡信号形式和接收数据的振幅,并监控所有三条链路的活动和错误。在前面板上的LED上可以指示错误,在8接头的端子板有特定信息可用于诊断。

混合冗余链路:
通过链路A或B(请参见上面的图)首先到达的数据,使用正确的开始帧,转发到M连接头。如果数据同时到达,链路A或B都是随机选择。如果检测到链路A出现错误,控制逻辑就转向链路B来保证可用性。如果链路B出错,程序也是同样转向链路A。

分离非冗余线路:

在正确的开始帧通过链路M的数据也并行传递到链路A和B,如果开始帧不正确,控制逻辑就不向输出A和B任何数据。

链接冗余的24 V直流电源可以增加RLM 01本身的可用性。监控逻辑检查是否两个电压都可用,并报告任何可能发生的故障。

Loading documents