产品和解决方案
行业
服务
职业
关于ABB
联系我们
Suggestions
Products
See more products
产品指南
产品指南
分布式控制系统
分布式控制系统
核心自动化
核心自动化
Freelance
Freelance
现场总线
现场总线
HART
HART
HART设备管理
全方位的现场设备均通过Freelance认证并能够与之无缝集成。新的设备类型不断地添加到设备集成中心的设备库中。
HART现场通信协议在工业中被广泛接受,为数字增强型智能现场仪表4..20mA信号通信标准。在市场上能够找到大量的产品。HART保留4..20mA信号,并实现双向数字通信而不会干扰4..20mA信号的完整性。
HART协议是经过现场验证的,易于执行,使用和维护。HART现场设备连接到通过S800和S900远程I /O模块控制器。此外,HART设备可以连接通过HART多路复用器连接Freelance。
想了解更多产品和服务信息?
联系我们
优势
技术数据
服务
即插即用
大量现场设备通过Freelance认证并且能够实现无缝集成。ABB与第三方设备制造商的设备不断的扩充到设备库中。
设备集成中心
是一项管理和增强这些设备库的服务。
HART工程组态
HART设备连接到S800或S900远程I/O上,能够通过HART DTM方式组态。对于S900,还可以使用HART模板。模板提供DPV1预组态服务能够通过PROFIBUS至S900I/O模块模拟量通道上的HART设备来调整HART命令。用户也能够创建自己所需的HART模板。
我的控制系统
服务协定
训练
备品和消耗品
Repairs
Extensions, Upgrades and Retrofits
Engineering and Consulting
Advanced Services
Freelance系统支持的其它协议
Modbus TCP
MODBUS 串口
PROFIBUS
HART
基金会现场总线
Loading documents
Related offering
联系我们
在线查询,我们将主动联系您
联系我们
寻找渠道伙伴
快速寻找渠道伙伴
寻找渠道伙伴