Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

燃烧器管理库

ABB新的TUV认证库,实现燃烧器启动和运行的全面控制

高效工程

燃烧器管理系统库减少设计工作并提高了燃烧器管理应用的运行和维护。它适用不同类型的燃料,包含完全控制燃烧器启动和运行的TUV认证SIL3功能块,这些功能块包括控制和监视点火顺序,检测阀门泄漏,空气/燃料比,燃料控制。

除了TUV认证适用的功能安全标准(IEC61508,IEC61511和IEC62061),燃烧器系统库也通过了其他相关行业标准的认证,扩展应用到相关的控制系统和软件。

采用AC 800M高完整性作为BMS

AC 800M HI控制器可以独立配置,也可以和系统800xA集成,或者与ABB或第三方控制系统配合用于BMS。BMS应用于许多不同的行业,如化工和石化,炼油,上游石油和天然气,发电,纸浆和造纸,区域供热。AC800M HI安全控制器可以在所有这些行业中找到。

采用通过TUV认证的系统实现BMS应用可以降低风险,节省时间和金钱。


TUV认证库的优势

采用TUV认证库来管理燃烧器的好处包括:

  • 通过兼容的功能块组态减少工程量
  • 增加程序的一致性
  • 增强灵活性,降低文档工作
  • 在项目安全生命周期降低认证工作
  • 文档遵循行业标准(安全手册)
  • 提升运营效率

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents