ACS880-104
Přístup a možnosti podle designu vaší skříně
Postaveno na naší plně kompatibilní architektuře skříňových měničů – tyto moduly střídačů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky vašich skříní. Moduly jsou dodávány v osmi rozměrech rámů včetně modulu střídače s rámem R8i pro zabudování výkonných střídačů do několikanásobných měničů. Rám R8i obsahuje ventilátor s regulací otáček, rychloupínacími konektory a kolečky pro snadné manévrování. Zabudované kondenzátory vyhlazují napěťové pulzy stejnosměrné (DC) sběrnice a bezpečnost je zajištěna bezpečným odpojením momentu (STO) ve standardní verzi.
- Rozsah výkonu 1,5 až 3 200 kW
- Postaveno na společné architektuře měničů
- Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
- Zabudování do zákaznických skříní
- Stupeň krytí IP00
- Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
- Intuitivní ovládací panel s konektorem USB
- Podpora široké řady sběrnicových protokolů
- Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů