Balíček modulů samostatného měniče ACS880-14

Zachyťte a využijte brzdnou energii s použitím rekuperačního modulu samostatného měniče

Naše plně kompatibilní moduly samostatných měničů představují vše, co potřebujete pro rekuperační provoz. Balíček je tvořen několikanásobnými moduly R8i a filtrem LCL, jež jsou optimalizovány pro snadnou montáž do skříní systémovými integrátory nebo výrobci panelů. Používání balíčků modulů vede k úsporám nákladů uživatele. S funkcí rekuperace je brzdná energie motoru vracena zpět do měniče a znovu dodávána do rozvodné sítě. Takto nedochází k plýtvání energií přeměnou v teplo. Ve srovnání s ostatními způsoby brzdění, například mechanickým řízením nebo brzděním do odporu, přináší měnič ACS880-14 mnohem vyšší úspory energie.

Důležité údaje

  • Rozsah výkonu 250 až 2 200 kW / 400 až 690 V
  • Postaveno na společné architektuře měničů ABB
  • Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
  • Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
  • Hlavní vypínač a pojistky
  • Podporuje širokou řadu sběrnicových protokolů, vstupů/výstupů a kodérů
  • Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů
  • K dispozici kompletní design pro skříň Rittal TS8
  • Široký výběr mechanických a elektrických příslušenství

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents