ACS880-204
Optimalizujte váš skříňový design a kontrolu s napájecími moduly IGBT pro rekuperační frekvenční měniče
Napájecí moduly IGPD, postavené na společné architektuře měničů ABB, se používají v rekuperačních měničích pro přeměnu třífázového střídavého (AC) napětí na stejnosměrné (DC) napětí. Dodávají se v rozměrech rámů R1i až nxR8i se síťovým filtrem LCL a výkonem v rozsahu 5,5 až 6 131 kVA. Přesné řízení a výkonnost jsou dané přímou regulací momentu (DTC). Modul IGBT je hardwarově kompatibilní s moduly měničů a pracuje v monitorovacím režimu i režimu generátoru.
- Rozsah výkonu 5,5 až 6 131 kVA
- Postaveno na společné architektuře měničů
- Rekuperační funkce
- Pro zabudování do zákaznických skříní
- Stupeň krytí IP00
- Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
- Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
- Intuitivní ovládací panel s konektorem USB
- EMC filtr, tlumivka a brzdový střídač
- Podpora široké řady sběrnicových protokolů
- Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů