ACS880-304
Diodové napájecí jednotky pro zjednodušení vašich rekuperačních skříňových sestav, jejich instalace a provozu
Diodová napájecí jednotka převádí třífázové střídavé napětí na stejnosměrné napětí u nerekuperačních měničů. Speciální konstrukce pro úsporu prostoru a montážních nákladů. Existují dva druhy diodových napájecích jednotek. Jedna z nich – diodová napájecí jednotka (D6D nebo D8D) pro rozsah výkonu 55 až 850 kVA – neobsahuje dobíjecí obvod. Dalším typem je polořízená diodová napájecí jednotka D8T s tyristorovým napájením od 450 do 5 445 kVA.
- Rozsah výkonu 55 až 5 445 kVA
- Postaveno na společné architektuře měničů
- Stupeň krytí IP00
- Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
- Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
- Intuitivní ovládací panel s konektorem USB
- Podpora široké řady sběrnicových protokolů
- Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů