Balíček modulů samostaného měniče ACS880-34

Řízení a kontrola nízkých harmonických s balíčky modulů single drives

Naše plně kompatibilní balíčky měničů s nízkým obsahem harmonických vytvářejí méně harmonických ve srovnání se standardními měniči na bázi diodového napájení. Balíček je tvořen několikanásobnými moduly R8i a filtrem LCL, jež jsou optimalizovány pro snadnou montáž do skříní systémovými integrátory nebo výrobci panelů. ACS880-34 má na výstupu výjimečně nízký obsah harmonických. Toho je dosaženo bez použití externích filtrů a vícepulzních transformátorů. Řízením a kontrolou harmonických dosahuje ACS880-34 účiníku jedna. Aktivní napájecí jednotka v měniči dokáže zvýšit výstupní napětí, které zajišťuje plné napětí motoru, i když je napájecí napětí nižší, než je jmenovitá hodnota.

Důležité údaje

  • Rozsah výkonu 250 až 2 200 kW / 400 až 690 V
  • Postaveno na společné architektuře měničů ABB
  • Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
  • Hlavní vypínač a pojistky
  • Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
  • Podporuje širokou řadu sběrnicových protokolů, vstupů/výstupů a kodérů
  • Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů
  • K dispozici kompletní design pro skříň Rittal TS8
  • Široký výběr mechanických a elektrických příslušenství

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents