Samostatné nástěnné frekvenční měniče ACS880-01

Postavte své možnosti na kompatibilitě a flexibilitě

Díky plně kompatibilní architektuře měničů ABB získáte zcela novou úroveň kompatibility, flexibility a snadnou obsluhu.

Důležité údaje

  • Rozsah výkonu 0,55 až 250 kW 
  • Postaveno na společné architektuře měničů ABB
  • Stupně krytí IP20, IP21 a IP55
  • Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
  • Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
  • Intuitivní ovládací panel s konektorem USB
  • Zabudovaný EMC filtr, tlumivka a brzdový střídač
  • Podporuje širokou řadu sběrnicových protokolů, vstupů/výstupů a kodérů
  • Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů
  • Design schválený pro námořní účely

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents
Select region / language