Samostatné měniče ve skříňovém provedení ACS880-07

Plně kompatibilní měniče ve skříňovém provedení, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám


Měniče této řady mají k dispozici širokou škálu standardních i volitelných funkcí, šetří prostor a dobu instalace. Oceníte špičkové ovládání téměř libovolného typu střídavého (AC) motoru s přímou regulací momentu (DTC), motorů s permanentními magnety i synchronních reluktančních motorů. Řešení řady různých aplikací jsou umožněna flexibilní konektivitou a rozsáhlou škálou přídavných zařízení. 

Důležité údaje

  • Rozsah výkonu 45 až 2 800 kW
  • Postaveno na společné architektuře měničů ABB
  • Kompaktní design podle zákaznických potřeb
  • Stupně krytí IP22, IP42 a IP54
  • Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
  • Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
  • Intuitivní ovládací panel s konektorem USB
  • Tlumivka ve standardní verzi a EMC filtr s brzdovým střídačem na přání 
  • Podpora široké řady sběrnicových protokolů
  • Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents
Select region / language