Samostatné měniče s nízkým podílem harmonických, skříňový typ ACS880-37

Řízení a kontrola nízkých harmonických


Naše plně kompatibilní měniče s nízkým podílem harmonických vytvářejí méně harmonických ve srovnání se standardními měniči na bázi diodového napájení. Kompaktní měnič ACS880-37 má na výstupu výjimečně nízký obsah harmonických. Toho je dosaženo bez použití externích filtrů a vícepulzních transformátorů. Řízením a kontrolou harmonických dosahuje ACS880-37 účiníku jedna. Aktivní napájecí jednotka v měniči dokáže zvýšit výstupní napětí, které zajišťuje plné napětí motoru, i když je napájecí napětí nižší, než je jmenovitá hodnota.

Důležité údaje

  • Rozsah výkonu 250 až 3 200 kW
  • Postaveno na společné architektuře měničů ABB
  • Stupně krytí IP22, IP45 a IP54
  • Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
  • Zabudovaný filtr LCL
  • Hlavní vypínač a pojistky
  • Řešení kabelů zahrnuje dolní i horní vstup a výstup
  • Zabudované bezpečnostní funkce včetně STO ve standardní verzi
  • Podporuje širokou řadu sběrnicových protokolů, vstupů/výstupů a kodérů
  • Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents
Select region / language