Stejnosměrné měniče ABB

Flexibilita pro výrobce motorů

Tento balíček kompaktního stejnosměrného (DC) měniče DCS550 poskytuje výrobcům strojů potřebnou flexibilitu a funkce pro návrhy nových strojů i dodatečnou montáž do stávajících strojů. Tyto měniče jsou navrženy se širokou škálou zabudovaných funkcí včetně integrovaného třífázového budiče (až 35 A), širokého výběru komunikačních možností, regulátorů PID a adaptivního programování. Všechny tyto možnosti vám umožňují začlenit DC měnič bez nutnosti přidávání dalších a dalších součástí. 

Důležité údaje

  • 20 až 1 000 A, 400 až 525 V
  • Kompaktní rozměry
  • Zabudovaný budič
  • Zabudovaný program vinutí
  • Široké komunikační možnosti po sběrnici
  • Regulátor PID
  • Adaptivní programování
  • Podpora při spouštění, snadné uvedení do provozu
  • Velký ovládací panel
  • Robustní konstrukce
  • Celosvětový servis a podpora

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents
Select region / language