ACS5000

Výkonné a spolehlivé: vysokonapěťové měniče se špičkovými bezpečnostními prvky a funkcemi specifickými pro příslušné aplikace

Vysokonapěťový měnič ACS5000 snadno řídí vaše výkonové aplikace, například kompresory, čerpadla nebo ventilátory. Umí se přizpůsobit činnostem v mnoha oblastech, ale díky své robustní konstrukci je speciálně určen pro chemický průmysl, těžbu ropy a zemního plynu a energetiku. Měnič je dodáván s řadou funkcí specifických pro dané průmyslové odvětví, které umožní hladké začlenění do vašeho systému a zvýší produktivitu vašich procesů. Díky pokročilé konstrukci měniče ACS5000 odolné proti vzniku oblouku si můžete být jisti maximální bezpečností vašeho personálu i zařízení při každodenním provozu.

Důležité údaje

  • Maximální úroveň bezpečnosti osob díky odolnosti vůči výbojům a rychlému odstranění poruch
  • Spolehlivost díky prověřené konstrukci a nízkému počtu součástek
  • Vysoká kompatibilita se standardními motory díky hierarchické topologii
  • Design bez použití pojistek
  • Konstantní účiník sítě v celém rozsahu otáček
  • Přímá regulace momentu (DTC)
  • Charakteristiky specifické pro průmyslové odvětví
  • Rozsah výkonu 3,0 až 36,0 MW, až 13,8 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents
Select region / language