Antriebe und SPS für Mahlwerke

Verminderte Belastung durch optimierten Start

Ihre Mahlwerke leisten eine harte Arbeit. Das Material ist fest und belastet Motor und Getriebe, erhöht den Wartungsbedarf und verkürzt die Lebensdauer der Mechanik.

Mit unseren Nieder- und Mittelspannungsfrequenzumrichtern können Sie diese Belastungen vermindern. Die Antriebe optimieren die Drehzahl des Mahlwerks und passen sie an den Materialfluss an. So werden der Verschleiß sowie die mechanische Belastung beim Anlauf reduziert.

Sie können unsere Antriebe auch für die Drehzahlregelung von Permanentmagnetmotoren und Niederspannungssynchronmotoren bei langsam laufenden Anwendungen nutzen. Dadurch können einfache und robuste Getriebe verwendet werden.

Weniger mechanische Belastung. Optimierte Mahlwerksdrehzahl. Alles zählt bei einem effizienten Materialdurchfluss durch Ihre Mahlwerke.

Highlights

  • Sanftanlauf mit geringem Anlaufstrom
  • Keine mechanische Belastung während des Anlaufs
  • Geringere Wartungskosten
  • Optimierte Mahlwerksdrehzahl
  • Minimierter Mahlwerksverschleiß
  • Verbesserte Energieeffizienz
  • Niedrigerer Blindleistungsverbrauch

Verschiedene Betriebswerte des Mahlwerks können gemessen und ans Automatisierungssystem übertragen werden: kein Bedarf an externen Messgeräten

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language